PCMX140Q1EVM-PDK

PCMX140Q1EVM-PDK

立即订购

概述

PCMx140EVM-PDK 是一款供用户用于测试 PCMx140-Q1 系列器件功能的评估模块 (EVM),后者是一款四通道、高性能音频模数转换器 (ADC)。PCMx140-Q1 适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信、娱乐和汽车应用。PCMx140EVM-PDK 与 AC-MB(一种弹性主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。

特性
  • 适用于 PCMx140 四通道音频 ADC 的完整评估套件
  • 高性能音频 ADC:106dB、108dB 或 113dB 动态范围
  • 提供了用于录音测试的板载麦克风
  • 直接接入数字音频信号和控制接口,实现简单的终端系统集成
  • 连接到 PC 的 USB 可提供电源、控制和流式音频数据,便于轻松评估
音频 ADC
PCM3140-Q1 — 具有 106dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM5140-Q1 — 具有 120dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCM6140-Q1 — 具有 122dB SNR 的汽车级四通道、768kHz Burr-Brown™ 音频模数转换器 (ADC) PCMD3180-Q1 — 汽车级八通道脉冲密度调制输入至 TDM 或 I²S 输出转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

PCM3140Q1EVM-PDK — PCM3140-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件

PCM3140Q1EVM-PDK — PCM3140-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
评估板

PCM5140Q1EVM-PDK — PCM5140-Q1 评估模块

支持的产品和硬件

PCM5140Q1EVM-PDK — PCM5140-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

PCM6140Q1EVM-PDK — PCM6140-Q1 evaluation module for quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC

支持的产品和硬件

PCM6140Q1EVM-PDK — PCM6140-Q1 evaluation module for quad-channel 768-kHz Burr-Brown™ audio ADC

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 PCMx140Q1EVM-PDK 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-8
证书 PCM5140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-2-22
证书 PCM6140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-1-16
证书 PCM3140Q1EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频