可提供 EVM、PurePathâ„¢ Console 3、TAS6584-Q1 GUI 和其他设计资源。立即申请
TAS6584Q1EVM
适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 级音频放大器的评估模块
TAS6584Q1EVM
概述
TAS6584Q1EVM 评估模块 (EVM) 展示了 TAS6584-Q1,这是一款具有电流检测和实时负载诊断功能的 45V、10A 数字输入四通道汽车 D 级音频放大器。该 EVM 还采用板载 USB-I²C 控制器进行 GUI 驱动的 EVM 评估。TAS6584-Q1 汽车 D 级放大器有助于创造身临其境的音频体验,同时支持在音频播放期间进行实时扬声器诊断。TAS6584-Q1 可通过 45V 电源为 4Ω 负载提供每通道 213W 的功率 (1% THD+N)。TAS6584-Q1 器件具有从 4.5V 至 45V 的宽电源电压能力,并集成了直流和交流待机负载诊断以及实时负载诊断功能。TAS6584-Q1 器件还采用了展频技术,从而满足 CISPR25 5 级 EMI 合规性标准。
特性
- 四通道,在电源电压为 45V、负载为 4Ω 且 THD+N 为 1% 时,可提供每通道 213W 的功率
- 具有集成电流检测功能的 45V 汽车 D 级音频放大器可提供最大输出功率和高保真音频
- 沉浸式音频体验,同时支持在音频播放期间进行实时扬声器诊断。
- TAS6584-Q1 的集成式 DSP 支持 H 级包络跟踪,而无需开发复杂的跟踪软件或外部微控制器
- TAS6584-Q1 具有适用于 45V D 级放大器的低空闲电流(电压为 14.4V 时功率低于 2W),并且支持非常高效的低功率至高功率运行
- 具有光学 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S)输入选项
汽车音频放大器
立即订购并开发
评估板
TAS6584Q1EVM — 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器的评估模块
支持的产品和硬件
TAS6584Q1EVM — 适用于 TAS6584-Q1 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器的评估模块
应用软件和框架
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development
支持的产品和硬件
产品
PC 和笔记本电脑音频放大器
专用音频放大器
压电式驱动器
手机、平板电脑和可穿戴音频放大器
扬声器、电视和条形音频放大器
汽车音频放大器
通用音频放大器
音频 ADC
音频 DAC
音频编解码器
硬件开发
开发套件
评估板
应用软件和框架