主页 电源管理 多通道 IC (PMIC)

DLPA1000

正在供货

用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器

产品详情

Processor supplier Texas Instruments Processor name DLP2000 Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 1 LDO 2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 2.5 Configurability Factory programmable Features Enable pin, Overcurrent protection, Power sequencing, SPI control Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 12 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 10 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
Processor supplier Texas Instruments Processor name DLP2000 Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 1 LDO 2 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 6 Iout (max) (A) 2.5 Configurability Factory programmable Features Enable pin, Overcurrent protection, Power sequencing, SPI control Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 12 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 10 Switching frequency (typ) (kHz) 2250
DSBGA (YFF) 49 9 mm² 3 x 3
  • 具有降压/升压直流/直流转换器和集成式 MOSFET 的高效 RGB LED 驱动器
  • 通过六个低阻抗 (<100mΩ) MOSFET 开关进行通道选择
  • 每个通道具有独立的 10 位电流控制
  • DMD 调节器
    • 仅需一个电感器
    • VOFS:8.5V
    • VBIAS:16V
    • VRST:–10V
  • 复位信号生成和电源定序
  • RGB LED 闪光灯解码器支持:
    • 共阳极 RGB
    • 阴极-阴极-阳极 RGB
  • 33MHz 串行外设接口 (SPI)
  • 用于测量模拟信号的多路复用器
    • 电池电压
    • LED 电压,LED 电流
    • 光传感器(用于白点修正)
    • 外部温度传感器
  • 监控和保护电路
    • 热模警告和热关断
    • 电池电量不足和欠压锁定
    • 过流和欠压保护
  • 间距为 0.4mm 的 49 焊球 DSBGA 封装
  • 具有降压/升压直流/直流转换器和集成式 MOSFET 的高效 RGB LED 驱动器
  • 通过六个低阻抗 (<100mΩ) MOSFET 开关进行通道选择
  • 每个通道具有独立的 10 位电流控制
  • DMD 调节器
    • 仅需一个电感器
    • VOFS:8.5V
    • VBIAS:16V
    • VRST:–10V
  • 复位信号生成和电源定序
  • RGB LED 闪光灯解码器支持:
    • 共阳极 RGB
    • 阴极-阴极-阳极 RGB
  • 33MHz 串行外设接口 (SPI)
  • 用于测量模拟信号的多路复用器
    • 电池电压
    • LED 电压,LED 电流
    • 光传感器(用于白点修正)
    • 外部温度传感器
  • 监控和保护电路
    • 热模警告和热关断
    • 电池电量不足和欠压锁定
    • 过流和欠压保护
  • 间距为 0.4mm 的 49 焊球 DSBGA 封装

DLPA1000 是一款专用于 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的 PMIC/RGB LED 驱动器,与 DLPC2607 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须使用 DLPA1000。

DLPA1000 是一款专用于 DLP2000 数字微镜器件 (DMD) 的 PMIC/RGB LED 驱动器,与 DLPC2607 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须使用 DLPA1000。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPA1000 电源管理和 LED 驱动器 IC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 3日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 30日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
白皮书 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 英语版 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... 2019年 2月 8日
技术文章 Visualize new possibilities for digital signage PDF | HTML 2017年 7月 14日
应用手册 DLP Pico Discrete LED driver design guide & LM3434 Application Note (Rev. A) 2016年 3月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,其具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。  有关微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计,请访问 (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

适用于各种 DLPC34xx 控制器和配置的固件选择器。
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-01473 — 采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计

此显示参考设计专为消费类产品、可穿戴设备、工业、医疗和物联网 (IoT) 市场中的各种超便携显示应用而创建。此设计采用 DLP2000 芯片组,该芯片组由 DLP2000 0.2 nHD DMD、DLPC2607 显示控制器和 DLPA1000 PMIC/LED 驱动器组成。此参考设计外形小巧,可与生产就绪型光学引擎以及支持 8/16/24 位 RGB 并行视频接口的低成本应用处理器配合使用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 49 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频