产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYV) 350 1127 mm² (35 mm × 32.2 mm)
  • 0.8 英寸对角线微镜阵列
    • 4K+ (3840 × 2400) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 角落照明
  • 支持高光功率密度,适用于高亮度大型场馆显示器
    • 高达 22W/cm2 总光功率密度
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 60Hz 的 4K+
  • DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为激光荧光体和 RGB 激光提供支持
  • 0.8 英寸对角线微镜阵列
    • 4K+ (3840 × 2400) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 角落照明
  • 支持高光功率密度,适用于高亮度大型场馆显示器
    • 高达 22W/cm2 总光功率密度
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 60Hz 的 4K+
  • DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为激光荧光体和 RGB 激光提供支持

DLP800XE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 4K+ 固态照明显示系统。TI DLP0.8 英寸 4K+ 芯片组由 DMD、两个 DLPC4420 显示控制器、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该芯片组外形紧凑,可为尺寸小巧并采用固态照明的 4K+ 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块、光学模块制造商和设计公司。

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

DLP800XE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 4K+ 固态照明显示系统。TI DLP0.8 英寸 4K+ 芯片组由 DMD、两个 DLPC4420 显示控制器、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该芯片组外形紧凑,可为尺寸小巧并采用固态照明的 4K+ 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块、光学模块制造商和设计公司。

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP800XE 0.8 4K+ 数字微镜器件 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

3D DMD 机械几何

DLP-FYV-2517029-3D-DMD — 采用 FYV 封装(600 系列)3D-CAD 几何结构的 DLP80xRe/Xe DMD

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-600-MOUNTING — Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S600 (FYV) 350 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频