产品详情

Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 1800 Input frame rate (max) (Hz) 240 Array diagonal (in) 0.47 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Chipset family DLP472NP, DLPA3082, DLPA3085, DLPC8444 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 1080p (1920x1080) System brightness (max) (lm) 1800 Input frame rate (max) (Hz) 240 Array diagonal (in) 0.47 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Chipset family DLP472NP, DLPA3082, DLPA3085, DLPC8444 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S321 (FQY) 174 269.5 mm² 24.5 x 11
  • 0.47 英寸对角线微镜阵列
    • 1080p FHD (1920 × 1080) 显示分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 底部照明
  • SubLVDS 输入数据总线
  • 支持 1080p(高达 240Hz)
  • 由 DLPC8444 显示控制器、DLPA3085 或 DLPA3082 电源管理 IC (PMIC) 和 LED 驱动器支持激光器或 LED 正常运行
  • 0.47 英寸对角线微镜阵列
    • 1080p FHD (1920 × 1080) 显示分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 底部照明
  • SubLVDS 输入数据总线
  • 支持 1080p(高达 240Hz)
  • 由 DLPC8444 显示控制器、DLPA3085 或 DLPA3082 电源管理 IC (PMIC) 和 LED 驱动器支持激光器或 LED 正常运行

DLP472NP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 1080p FHD 显示系统。TI DLP 产品 0.47 英寸 1080p FHD 芯片组包括 DLP472NP DMD、DLPC8444 显示控制器、DLPA3085 或 DLPA3082 PMIC 和照明器驱动器。芯片组外形紧凑,可为体型小巧的 1080p FHD 显示提供完整的系统解决方案。

DLP472NP 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 1080p FHD 显示系统。TI DLP 产品 0.47 英寸 1080p FHD 芯片组包括 DLP472NP DMD、DLPC8444 显示控制器、DLPA3085 或 DLPA3082 PMIC 和照明器驱动器。芯片组外形紧凑,可为体型小巧的 1080p FHD 显示提供完整的系统解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP472NP 0.47 英寸 1080p FHD 数字微镜器件 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 20日
技术文章 安全实现 DC/DC 转换器的热插拔 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 27日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

3D DMD 机械几何

DLP-FQY-2518523-3D-DMD DLP472TP/NP DMD with FQY package (series 321) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

DMD 安装设计

DLP-SERIES-321-MOUNTING Series 321 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 321 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S321 (FQY) 174 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频