产品详情

Array diagonal (in) 0.39 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
Array diagonal (in) 0.39 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105
UNKNOWN (FSC) 154 See data sheet
  • 符合汽车应用标准 –
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • 功能安全质量管理型
    • 有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • DLP3940S-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP3940S-Q1 DMD
    • DLPC231S-Q1 DMD 控制器
    • TPS99002S-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.39 英寸对角线微镜阵列
    • 1080p FHD (1920 × 1080) 显示分辨率为 120Hz
    • 4.5µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 侧面照明
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 高达 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低辐射
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检 (BIST)
  • 符合汽车应用标准 –
    • DMD 阵列工作温度范围 -40°C 至 105°C
  • 功能安全质量管理型
    • 有助于使 ISO 26262 功能安全系统设计满足 ASIL-B 要求的文档
  • DLP3940S-Q1 汽车芯片组包括:
    • DLP3940S-Q1 DMD
    • DLPC231S-Q1 DMD 控制器
    • TPS99002S-Q1 系统管理和照明控制器
  • 0.39 英寸对角线微镜阵列
    • 1080p FHD (1920 × 1080) 显示分辨率为 120Hz
    • 4.5µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 侧面照明
    • 与 LED 或激光照明兼容
  • 高达 600MHz SubLVDS DMD 接口,可实现低功耗和低辐射
  • 温度极值下 DMD 刷新率为 10kHz
  • DMD 存储器单元的内置自检 (BIST)

DLP3940S-Q1 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可实现高亮度 1080p FHD,用于实现高性能、高分辨率的增强现实抬头显示 (HUD)。采用 16:9 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有高分辨率,可在 HUD 应用中实现视网膜级受限显示。DLP3940S-Q1 在光通量和分辨率之间实现了良好的平衡,能够获得宽视野和较大的驾驶员眼动范围,增强用户体验。该芯片组耦合了 LED 或激光和光学系统,能够获得 125% NTSC 的深度饱和色彩、超过 15,000cd/m2 的高亮度、超过 5000:1 的高动态调光比以及太阳能高负载容差。DLP3940S-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对侧向照明配置,可实现更高效、更紧凑的光学引擎设计。DLP3940S-Q1 器件采用面板封装,可优化系统成本。该封装对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现高效的散热解决方案。

DLP3940S-Q1 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可实现高亮度 1080p FHD,用于实现高性能、高分辨率的增强现实抬头显示 (HUD)。采用 16:9 宽高比,支持超宽宽高比设计;具有高分辨率,可在 HUD 应用中实现视网膜级受限显示。DLP3940S-Q1 在光通量和分辨率之间实现了良好的平衡,能够获得宽视野和较大的驾驶员眼动范围,增强用户体验。该芯片组耦合了 LED 或激光和光学系统,能够获得 125% NTSC 的深度饱和色彩、超过 15,000cd/m2 的高亮度、超过 5000:1 的高动态调光比以及太阳能高负载容差。DLP3940S-Q1 汽车 DMD 微镜阵列针对侧向照明配置,可实现更高效、更紧凑的光学引擎设计。DLP3940S-Q1 器件采用面板封装,可优化系统成本。该封装对 DMD 阵列而言具有低热阻的特点,可实现高效的散热解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于汽车显示应用的 DLP3940S-Q1 0.39 英寸 1080p FHD 数字微镜器件 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-16
EVM 用户指南 DLP3940S-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 2026-10-19
产品概述 DLP3940S-Q1:为汽车投影显示赋能全高清分辨率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

3D DMD 机械几何

DLP-FSC-2519364-3D-DMD — DLP394x/DLP394xS-Q1 DMD with FSC package (series 323) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-323-MOUNTING — Series 323 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 323 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
光学设计

DLP-DLP39XX-PGU-OPT-DES — PGU Optical design for the 0.39" DMD for HUD (.zip)

PGU Optical design (zemax) for an augmented reality head-up display based on the 0.39 DMD with 4.5um side illumination pixel.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UNKNOWN (FSC) 154 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频