产品详情

Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 8000 Array diagonal (in) 0.48 Chipset family DLPA100, DLPC8454 Input frame rate (max) (Hz) 240 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) WUXGA (1920x1200) System brightness (max) (lm) 8000 Array diagonal (in) 0.48 Chipset family DLPA100, DLPC8454 Input frame rate (max) (Hz) 240 Micromirror pitch (m) 0.0000054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
UNKNOWN (FXM) 173 See data sheet
  • 0.48 英寸 对角线微镜阵列
    • WUXGA (1920x1200) 显示分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 角落照明
  • SubLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 240Hz 的 WUXGA
  • DLPC8454 显示控制器支持的 RGB 激光、LED 和激光荧光操作
  • 0.48 英寸 对角线微镜阵列
    • WUXGA (1920x1200) 显示分辨率
    • 5.4µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 角落照明
  • SubLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 240Hz 的 WUXGA
  • DLPC8454 显示控制器支持的 RGB 激光、LED 和激光荧光操作

DLP481RE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 WUXGA 显示系统。TI DLP 产品 0.48 英寸 WUXGA 芯片组由 DMD 和 DLPC8454 显示控制器、DLPA3082 PMIC 和 DLPA100 色轮驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 WUXGA 显示器提供完整的系统解决方案。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门页,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

DLP481RE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 WUXGA 显示系统。TI DLP 产品 0.48 英寸 WUXGA 芯片组由 DMD 和 DLPC8454 显示控制器、DLPA3082 PMIC 和 DLPA100 色轮驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 WUXGA 显示器提供完整的系统解决方案。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门页,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP481RE 0.48 英寸 WUXGA 数字微镜器件 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-15
产品概述 TI DLP® WUXGA 和 4K+ 高清显示芯片组 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-24
应用简报 高尔夫模拟器专用 TI DLP® 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-24

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

3D DMD 机械几何

DLP-FXM-2519197-3D-DMD — DLP481RE/XE DMD with FXM package (series 460) 3D-CAD geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-460-MOUNTING — Series 460 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 460 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UNKNOWN (FXM) 173 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频