数据表
DLP473NE
- 0.47 英寸对角线微镜阵列
- 1080p (1920 × 1080) 显示分辨率
- 5.4µm 微镜间距
- ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
- 角落照明
- SubLVDS 输入数据总线
- 支持 1080p(高达 240Hz)
- DLPC8454 显示控制器支持的 RGB 激光、LED 和激光荧光操作
DLP473NE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮的 1080p 显示系统。TI DLP 产品 0.47 英寸 1080p 芯片组由 DMD 和 DLPC8454 显示控制器、DLPA3082 PMIC 和 DLPA100 色轮驱动器组成。芯片组的外形紧凑,为体型小巧的 1080p 显示器提供完整的系统解决方案。
DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。
访问 TI DLP 显示技术入门页,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLP473NE 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-7-25 |
| 应用简报 | 激光电视与平板显示器:大屏幕娱乐的光明未来 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-10 | |
| 应用简报 | Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality | PDF | HTML | 2025-8-20 | |||
| 白皮书 | 为什么 DLP 投影仪技术是教育行业的理想选择 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-9-11 | |
| 技术文章 | 如何解决超短投射激光电视设计难题 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-6-27 | |
| 白皮书 | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 2024-6-12 | |||
| 产品概述 | TI DLP® 1080p 全高清显示芯片组 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-12-5 | |
| 应用手册 | TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022-6-13 | |
| 技术文章 | Laser focus on the future of TV | PDF | HTML | 2017-4-20 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
3D DMD 机械几何
DLP-FXL-2519115-3D-DMD — DLP473TE/NE DMD with FXL package (series 460) 3D-CAD geometry
This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
计算工具
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
设计工具
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
DMD 安装设计
DLP-SERIES-460-MOUNTING — Series 460 DMD mounting and electrical interconnect information
This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 460 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DLP-S460 (FXL) | 173 | Ultra Librarian |