产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 385 Illumination wavelength (max) (nm) 410 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Array diagonal (in) 0.78 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Micromirror array orientation Corner Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 385 Illumination wavelength (max) (nm) 410 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Array diagonal (in) 0.78 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Micromirror array orientation Corner Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYU) 350 1127 mm² (35 mm × 32.2 mm)
  • 高 0.78 英寸对角线微镜阵列
    • 1920 × 1080 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
    • 820 万像素,树脂上 3840 x 2160 像素
    • 9.0-微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 用于实现最佳效率及对比度的角落照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC6422 3D 打印光控制器和 DLPA100 和 DLPA300 电源管理,可实现可靠运行
  • 高 0.78 英寸对角线微镜阵列
    • 1920 × 1080 铝制微米级微镜阵列,采用正交布局
    • 820 万像素,树脂上 3840 x 2160 像素
    • 9.0-微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 用于实现最佳效率及对比度的角落照明
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC6422 3D 打印光控制器和 DLPA100 和 DLPA300 电源管理,可实现可靠运行

DLP78TUV 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MOEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现 1080p 和 4K UHD 成像系统。当与适当的光学系统成对使用时,DMD 可显示非常清晰的高质量图像。该 DMD 是 DLP78TUV DMD、DLPC6422 光控制器、DLPA300 微镜驱动器及 DLPA100 电源所组成的芯片组的元件。芯片组外形紧凑,可为尺寸小巧的 4K UHD 或 1080p 高清成像提供完整的系统,同时具有高功率输出和高对比度光学引擎,适用于快速、高分辨率的可靠 DLP 3D 打印机。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

DLP78TUV 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MOEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现 1080p 和 4K UHD 成像系统。当与适当的光学系统成对使用时,DMD 可显示非常清晰的高质量图像。该 DMD 是 DLP78TUV DMD、DLPC6422 光控制器、DLPA300 微镜驱动器及 DLPA100 电源所组成的芯片组的元件。芯片组外形紧凑,可为尺寸小巧的 4K UHD 或 1080p 高清成像提供完整的系统,同时具有高功率输出和高对比度光学引擎,适用于快速、高分辨率的可靠 DLP 3D 打印机。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于 3D 打印机的 DLP78TUV 0.78-Inch 4K UHD Digital Micromirror Device 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

3D DMD 机械几何

DLP-FYU-3D-DMD — 采用封装 FYU(600 系列)3D-CAD 几何结构的 DLP78xTE/NE/UV

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-600-MOUNTING — Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S600 (FYU) 350 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频