产品详情

Component type Controller Chipset family DLPA300 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Operating temperature range (°C) 0 to 55 Rating Catalog
Component type Controller Chipset family DLPA300 Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) Operating temperature range (°C) 0 to 55 Rating Catalog
PBGA (ZPC) 516 See data sheet
  • 用于 DLP78TUV(0.78 英寸 830 万像素)DMD 的数字控制器
    • 最高支持 4K、60Hz 的双控制器
    • 最高支持 1080p、120Hz 的单控制器
    提供一个 30 位或两个 60 位输入像素接口:
    • YUV、YCrCb、RGB 数据格式
    • RGB 数据格式
    • 每种颜色 8、9 或 10 位
    • 在单控制器双 30 位模式下像素时钟高达 320MHz
    • 在双控制器双 30 位模式下像素时钟高达 600MHz
  • 高速低电压差分信号 (LVDS) DMD 接口
  • 150MHz ARM946™ 微处理器
  • 微处理器外设
    • 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉计时器
    • 三个 I2C 端口、三个 UART 端口和三个 SSP 端口
    • 一个 USB 1.1 次级端口
  • 图像处理
    • 多种图像处理算法
    • 帧速率转换
    • 色彩坐标调整
    • 可编程颜色空间转换
    • 可编程 degamma 和启动界面
  • 集成时钟生成电路
    • 通过单个 20MHz 晶体提供时钟
    • 集成扩频时钟
  • 外部存储器支持
    • 用于微处理器和 PWM 序列的并行闪存
  • 516 引脚塑料 Ball Grid Array (BGA) 封装
  • 支持 LED 和激光混合照明
  • 用于 DLP78TUV(0.78 英寸 830 万像素)DMD 的数字控制器
    • 最高支持 4K、60Hz 的双控制器
    • 最高支持 1080p、120Hz 的单控制器
    提供一个 30 位或两个 60 位输入像素接口:
    • YUV、YCrCb、RGB 数据格式
    • RGB 数据格式
    • 每种颜色 8、9 或 10 位
    • 在单控制器双 30 位模式下像素时钟高达 320MHz
    • 在双控制器双 30 位模式下像素时钟高达 600MHz
  • 高速低电压差分信号 (LVDS) DMD 接口
  • 150MHz ARM946™ 微处理器
  • 微处理器外设
    • 可编程脉宽调制 (PWM) 和捕捉计时器
    • 三个 I2C 端口、三个 UART 端口和三个 SSP 端口
    • 一个 USB 1.1 次级端口
  • 图像处理
    • 多种图像处理算法
    • 帧速率转换
    • 色彩坐标调整
    • 可编程颜色空间转换
    • 可编程 degamma 和启动界面
  • 集成时钟生成电路
    • 通过单个 20MHz 晶体提供时钟
    • 集成扩频时钟
  • 外部存储器支持
    • 用于微处理器和 PWM 序列的并行闪存
  • 516 引脚塑料 Ball Grid Array (BGA) 封装
  • 支持 LED 和激光混合照明

DLPC6422 是用于 DLP 成像芯片组的数字光控制器。该芯片组包含 DLPC6422 光控制器、DLP 数字微镜器件 (DMD) DLP78TUV、DLPA100 电源管理器件和 DLPA300 DMD 微镜驱动器(请参阅 DMD 数据表)。该系统非常适合 DLP 3D 打印和其他需要高速、高分辨率、UV 波长、高光通量和稳健系统的成像应用。为了确保可靠运行,必须始终将 DLPC6422 光控制器与 DLP DMD DLP78TUV 和相应的 DLP 电源管理器件配合使用。

DLPC6422 是用于 DLP 成像芯片组的数字光控制器。该芯片组包含 DLPC6422 光控制器、DLP 数字微镜器件 (DMD) DLP78TUV、DLPA100 电源管理器件和 DLPA300 DMD 微镜驱动器(请参阅 DMD 数据表)。该系统非常适合 DLP 3D 打印和其他需要高速、高分辨率、UV 波长、高光通量和稳健系统的成像应用。为了确保可靠运行,必须始终将 DLPC6422 光控制器与 DLP DMD DLP78TUV 和相应的 DLP 电源管理器件配合使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC6422DLP 数字控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PBGA (ZPC) 516 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频