可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
CC2340R2 正在供货 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU Newer part, superset in terms of performance with lower price
CC2340R5 正在供货 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU Newer part, superset in terms of performance with lower price

产品详情

CPU Arm® Cortex®-M4F Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 88 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 SPI, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S Features Advertising extension, Channel select algorithm, Direction finding Number of GPIOs 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
CPU Arm® Cortex®-M4F Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 88 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 SPI, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S Features Advertising extension, Channel select algorithm, Direction finding Number of GPIOs 31 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system FreeRTOS, TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -97 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 微控制器
    • 功能强大的 48MHz Arm Cortex-M4F 处理器
    • EEMBC CoreMark 评分:148
    • 352 kB 系统内可编程闪存
    • 256 kB ROM,用于协议和库函数
    • 8 kB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
    • 80 kB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 具有 4 kB SRAM 的超低功耗传感器控制器
    • 采样、存储和处理传感器数据
    • 独立于系统 CPU 运行
    • 快速唤醒进入低功耗运行
  • TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗 Bluetooth 5.2 控制器嵌入在 ROM 中,优化了应用尺寸
  • 符合 RoHS 标准的封装
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48( 31 个 GPIO)
  • 外设
    • 数字外设可连接至任何 GPIO
    • 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
    • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
    • 2 个具有内部基准 DAC 的比较器 (1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
    • 可编程电流源
    • 2 个异步收发器 (UART)
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I 2C 和 I 2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES 128 位和 256 位加密加速计
    • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
    • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 电容式检测,最多 8 通道
    • 集成温度和电池监控器
  • 外部系统
    • 片上降压直流/直流转换器
  • 低功耗
    • 有源模式 RX:6.9mA
    • 有源模式 TX (0dBm):7.0mA
    • 有源模式 TX (5dBm):9.2mA
    • 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark): 3.4mA (71µA/MHz)
    • 传感器控制器(低功耗模式、2MHz、运行无限环路): 30.1µA
    • 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环:808µA
    • 待机:0.94µA(RTC 运行,80 kB RAM 和 CPU 保持)
    • 关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
  • 无线电部分
    • 2.4GHz 射频收发器,兼容低功耗蓝牙 5.2 与早期 LE 规范
    • 3 线、2 线、1 线 PTA 共存机制
    • 出色的接收器灵敏度: 蓝牙 125kbps 时(LE 编码 PHY)为 -105 dBm 1Mbps (PHY) 时为 -97dBm
    • 高达 +5dBm 的输出功率,具有温度补偿
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • EN 300 328、(欧洲)
      • EN 300 440 类别 2
      • FCC CFR47 第 15 部分
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 开发 工具和软件
  • 微控制器
    • 功能强大的 48MHz Arm Cortex-M4F 处理器
    • EEMBC CoreMark 评分:148
    • 352 kB 系统内可编程闪存
    • 256 kB ROM,用于协议和库函数
    • 8 kB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
    • 80 kB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线 (OTA) 升级
  • 具有 4 kB SRAM 的超低功耗传感器控制器
    • 采样、存储和处理传感器数据
    • 独立于系统 CPU 运行
    • 快速唤醒进入低功耗运行
  • TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序、低功耗 Bluetooth 5.2 控制器嵌入在 ROM 中,优化了应用尺寸
  • 符合 RoHS 标准的封装
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48( 31 个 GPIO)
  • 外设
    • 数字外设可连接至任何 GPIO
    • 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
    • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
    • 2 个具有内部基准 DAC 的比较器 (1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
    • 可编程电流源
    • 2 个异步收发器 (UART)
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I 2C 和 I 2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES 128 位和 256 位加密加速计
    • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
    • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 电容式检测,最多 8 通道
    • 集成温度和电池监控器
  • 外部系统
    • 片上降压直流/直流转换器
  • 低功耗
    • 有源模式 RX:6.9mA
    • 有源模式 TX (0dBm):7.0mA
    • 有源模式 TX (5dBm):9.2mA
    • 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark): 3.4mA (71µA/MHz)
    • 传感器控制器(低功耗模式、2MHz、运行无限环路): 30.1µA
    • 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环:808µA
    • 待机:0.94µA(RTC 运行,80 kB RAM 和 CPU 保持)
    • 关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
  • 无线电部分
    • 2.4GHz 射频收发器,兼容低功耗蓝牙 5.2 与早期 LE 规范
    • 3 线、2 线、1 线 PTA 共存机制
    • 出色的接收器灵敏度: 蓝牙 125kbps 时(LE 编码 PHY)为 -105 dBm 1Mbps (PHY) 时为 -97dBm
    • 高达 +5dBm 的输出功率,具有温度补偿
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • EN 300 328、(欧洲)
      • EN 300 440 类别 2
      • FCC CFR47 第 15 部分
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 开发 工具和软件

SimpleLink™ CC2642R 器件是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth 5.2 和专有 2.4GHz 应用。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐和联网外设市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

  • 支持 Bluetooth ® 5.2 特性:LE 编码 PHY(远距离)、LE 2Mbit PHY(高速)、广播扩展、多个广播集、CSA#2、方向查找以及对 Bluetooth ® 4.2 和早期低功耗规范的向后兼容性和支持。
  • 完全合格的 Bluetooth ® 5.2 软件协议栈(SimpleLink™ LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 随附)。
  • 延长无线应用的电池寿命,完全 RAM 保持时低待机电流为 0.94µA。
  • 支持工业温度,在 105°C 下最低待机电流为 11µA。
  • 通过可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级感应,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。
  • 低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
  • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm ® Cortex ®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准(如实时定位 (RTLS) 技术)。
  • 出色的无线电灵敏度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth ®(对于 125kbps LE 编码 PHY 为 -105dBm)。

CC2642R 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi、低功耗 蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC2642R 是可扩展产品系列(闪存为 32kB 至 704kB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项,并共用一个简单易用的通用开发环境,其中包含单个核心软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,用户可以将产品组合中器件的任意组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。

SimpleLink™ CC2642R 器件是一款 2.4GHz 无线微控制器 (MCU),支持低功耗 Bluetooth 5.2 和专有 2.4GHz 应用。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐和联网外设市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:

  • 支持 Bluetooth ® 5.2 特性:LE 编码 PHY(远距离)、LE 2Mbit PHY(高速)、广播扩展、多个广播集、CSA#2、方向查找以及对 Bluetooth ® 4.2 和早期低功耗规范的向后兼容性和支持。
  • 完全合格的 Bluetooth ® 5.2 软件协议栈(SimpleLink™ LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 随附)。
  • 延长无线应用的电池寿命,完全 RAM 保持时低待机电流为 0.94µA。
  • 支持工业温度,在 105°C 下最低待机电流为 11µA。
  • 通过可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级感应,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1µA 时进行 1Hz ADC 采样。
  • 低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
  • 软件控制的专用无线电控制器 (Arm ® Cortex ®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准(如实时定位 (RTLS) 技术)。
  • 出色的无线电灵敏度和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于低功耗 Bluetooth ®(对于 125kbps LE 编码 PHY 为 -105dBm)。

CC2642R 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,包括 Wi-Fi、低功耗 蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU。 CC2642R 是可扩展产品系列(闪存为 32kB 至 704kB)的一部分,具有引脚对引脚兼容的封装选项,并共用一个简单易用的通用开发环境,其中包含单个核心软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,用户可以将产品组合中器件的任意组合添加到自己的设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
CC2642R-Q1 正在供货 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU This product is AES-Q100 qualified.
CC2652R7 正在供货 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU Pin-to-pin upgrade with increased flash and RAM
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
CC2640R2F-Q1 正在供货 符合汽车标准的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU This product offers an Arm Cortex-M3, lower flash (128 KB), lower RAM (20 KB) and is AES-Q100 qualified.
功能与比较器件相似。
CC2640R2F 正在供货 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU This product offers an Arm Cortex-M3, lower flash (128 KB), lower RAM (20 KB) .

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 49
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2642RSimpleLink™ 低功耗Bluetooth® 5.2 无线 MCU 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023-12-4
* 用户指南 CC13x2、CC26x2 SimpleLink™ 无线 MCU PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-29
* 勘误表 CC2642R SimpleLink™ Wireless MCU Device Revision E Silicon Errata (Rev. D) PDF | HTML 2023-6-12
网络安全公告文章 Invalid Bluetooth® LE Data Length Extension (DLE) Parameter Leading to DoS PDF | HTML 2026-5-28
网络安全公告文章 Denial of Service during Bluetooth LE authentication and connection PDF | HTML 2026-5-28
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025-11-26
应用手册 CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-8-19
应用手册 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-6-3
应用手册 TI蓝牙产品BQB RF-PHY测试及SRRC定频测试的配置方法 PDF | HTML 2024-3-11
应用手册 Bluetooth® 到达角 (AoA) 天线设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-6-20
应用手册 如何利用蓝牙产品执行射频无线电测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-18
应用手册 配置直接测试模式的低功耗蓝牙器件 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
选择指南 无线连接技术选择指南 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2022-3-7
网络安全公告文章 低功耗蓝牙 - 无效的连接请求 (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-17
应用手册 TI Bluetooth® Mesh Software Product Brief PDF | HTML 2021-12-17
更多文献资料 Bluetooth® Low Energy connectivity solutions for automotive applications 2021-12-15
应用手册 HID over GATT Profile (HOGP) Bluetooth Low Energy PDF | HTML 2021-12-7
网络安全公告文章 SimpleLink™ 器件的变量时间标签比较 英语版 PDF | HTML 2021-11-19
白皮书 探讨用于家居和楼宇自动化的 Thread 和 Zigbee PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-14
应用手册 硬件从 CC26x0 迁移到 CC26x2R (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-9-9
技术文章 How Wi-Fi® and Bluetooth® Low Energy can coexist in building automation and medic PDF | HTML 2021-7-23
网络安全公告文章 低功耗蓝牙、基本速率/增强型数据速率–方法混淆配对漏洞 英语版 PDF | HTML 2021-7-19
更多文献资料 Webinar: Wireless mesh networking 2021-3-4
技术文章 How TI helps expand connectivity beyond the front door with Amazon Sidewalk PDF | HTML 2020-9-21
技术文章 Back to basics: Exploring the benefits of affordable Bluetooth® Low Energy PDF | HTML 2020-8-20
应用手册 Cryptographic Performance and Energy Efficiency on SimpleLink CC13x2/CC26x2 MCUs PDF | HTML 2020-1-28
应用手册 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020-1-27
白皮书 Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019-12-6
应用手册 Running Bluetooth® Low Energy on CC13x2/CC26xx Without a 32 kHz Crystal (Rev. C) PDF | HTML 2019-9-23
应用手册 Bluetooth® Low Energy Tree Structure Network PDF | HTML 2019-5-29
应用手册 Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019-5-23
应用手册 Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs PDF | HTML 2019-4-15
产品概述 Out-of-box star-network solution: TI 15.4-Stack 2019-1-14
应用手册 Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019-1-10
应用手册 RF PCB Simulation Cookbook 2019-1-9
产品概述 Meet the SimpleLink™ Sensor Controller 2019-1-4
白皮书 Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU 2018-11-7
产品概述 Electronic Smart Locks: Ultra-low power and Multi-Standard operation 2018-11-5
技术文章 Unlock every door with the SimpleLink™ platform PDF | HTML 2018-9-19
技术文章 An out-of-the-box Internet of Things: building a seamless and secure smart home ne PDF | HTML 2018-6-12
技术文章 Your microcontroller deserves a nap – designing “sleepy” wireless applications PDF | HTML 2018-3-28
技术文章 How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform PDF | HTML 2018-3-7
应用手册 Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 2018-3-2
技术文章 5 things to know about the newest devices of the SimpleLink MCU platform PDF | HTML 2018-2-28
应用简报 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller PDF | HTML 2018-2-27
应用手册 Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2017-3-5
应用手册 TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017-2-28
技术文章 Bluetooth® low energy multi-role demystified PDF | HTML 2016-11-30
用户指南 TI-RTOS 2.20 for CC13xx/CC26xx SimpleLink Getting Started Guide (Rev. D) 2016-6-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R SimpleLink™ 多标准无线 MCU LaunchPad™ 开发套件

该 LaunchPad™ 用于加快 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2642R 无线 MCU 和 SimpleLink 多标准 CC2652R 无线 MCU(支持蓝牙、Zigbee® 和 Thread)的开发进程。SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件提供软件支持。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
开发套件

BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™

首先,请访问 dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE

ULP Sense BoosterPack 是一款套件,旨在轻松展示 CC13x2/CC26x2 RF SoC 中所含传感器控制器的超低功耗功能。 

可从中受益的应用示例包括机械流量计测量(基于簧片开关或电感原理)、电容式触控按钮和加速计的超低功耗处理(例如跌倒检测)。

该电路板还包含一个模拟光传感器和一个可用于 ADC 测试用例的电位器。ULP SENSE Studio 中的许多软件示例都将使用 ULP SENSE BoosterPack 作为硬件平台。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
开发套件

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon Sidewalk 开发工具包

Amazon Sidewalk 是一个安全可靠的社区网络,它使用 Amazon Sidewalk 桥接器(例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)覆盖家庭、楼宇、整个社区甚至整个城市的用例,为物联网设备提供云连接。Amazon Sidewalk 使用低功耗 Bluetooth® 进行短距离通信,使用 Sub-1GHz 915MHz 频率覆盖更远的距离,从而实现家庭内外的低带宽和远距离连接。Amazon Sidewalk 利用所使用的数百万个 Sidewalk (...)

来源:Amazon
支持的产品和硬件
开发套件

RFSTAR-3P-CC2642R-BLE-MOD — 基于 CC2642R 并采用 UART 串行通信协议的 RF-STAR BLE 模块

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2642B2 是基于 TI CC2642R SoC 的 BLE 模块,适用于低功耗无线通信和高级传感应用,例如楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪、医疗、有线网络、便携式电子产品和连接的外设。利用 TI SimpleLink™ CC26x2 软件开发套件 (SDK),RF-BM-2642B2 模块还可用于蓝牙网状网络和实时定位 (RTLS) 应用。
RF-star (...)

支持的产品和硬件
子卡

TTC-3P-CC2642R-BLE-MODULE — TTC HY-42R101 BLE 模块支持 UART 通信和 31 个 GPIO

TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。 
HY-42R101CC 和 HY-42R101WC 是基于低功耗蓝牙 5.2 模块的 TI CC2642R 芯片组,具有丰富的外设。两者都采用 CC2642-Q1 模块的引脚-引脚设计。  
该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐和联网外设市场以及需要工业性能的应用中的低功耗无线通信和高级检测。 

支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
支持的产品和硬件
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK — SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT — ARM Code Generation Tools - Compiler

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

ARM-CGT-CLANG — Arm® code generation tools - compiler

The TI Arm® compiler tools are an essential component of the CCStudio™ development ecosystem, providing robust support for TI Arm-based platforms. They are engineered to maximize the potential of TI Arm Cortex®-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE 是专为德州仪器 (TI) 嵌入式处理器设计的集成开发环境,提供桌面版和云端版本应用程序。它是 TI 广泛 CCStudio™ 开发生态系统中不可或缺的一部分。

CCStudio IDE 基于 Eclipse Theia™ 框架构建,其界面对 VS Code® 用户来说非常熟悉。或者,如果希望使用原生的 VS Code® 解决方案,CCStudio for VS Code 会为 VS Code 环境添加 TI 支持。

AI 驱动的开发
无论您是初学者还是经验丰富的专业人员,AI 都能提高工作效率,帮助您完成以前无法完成的任务。我们全面的 AI 支持文档为 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO-OPENOCD — OpenOCD Binary Releases

Pre-built binaries for the popular open-source OpenOCD debug stack.
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio 用于编写、测试和调试 CC26xx/CC13xx 传感器控制器的代码,以便设计超低功耗应用。

该工具生成传感器控制器接口驱动程序,这是一组编译到系统 CPU (ARM Cortex-M3/M4) 应用的 C 源文件。这些源文件包含传感器控制器固件映像和关联的定义以及允许系统 CPU 应用控制传感器控制器并交换数据的通用函数。

传感器控制器是小型的 CPU 内核,针对低功耗和高效外设运行进行了高度优化。传感器控制器位于 CC26xx/CC13xx 辅助 (AUX) 电源/时钟域中,可以独立于系统 CPU 和 MCU (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
插件

SIMPLELINK-BLE-PLUGIN-AZURE-GATEWAY-EXAMPLE-PACK — SimpleLink™ Bluetooth low energy plug-in Azure™ gateway example pack

SimpleLink™ SDK 蓝牙插件是一个配套软件包,支持在主机 SimpleLink 平台上使用蓝牙网络处理器 (NWP)。此软件包支持将 MSP432P4、MSP432E4 和 CC32xx 器件用作主机平台,并支持将 CC2650MODA、CC2640 和 CC26x2R1 用作低功耗蓝牙网络处理器。通过使用支持的主机平台和支持的网络处理器,该双芯片解决方案可以用作 GAP 外设角色或 GAP 中心角色。此软件包可与 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) (...)

支持的产品和硬件
插件

SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — SimpleLink™ MCU SDK 蓝牙插件

SimpleLink™ SDK 蓝牙插件是一个配套软件包,支持在主机 SimpleLink 平台上使用蓝牙网络处理器 (NWP)。此软件包支持将 MSP432P4、MSP432E4 和 CC32xx 器件用作主机平台,并支持将 CC2650MODA、CC2640 和 CC26x2R1 用作低功耗蓝牙网络处理器。通过使用支持的主机平台和支持的网络处理器,该双芯片解决方案可以用作 GAP 外设角色或 GAP 中心角色。此软件包可与 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) (...)

支持的产品和硬件
插件

SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN — SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) Wi-Fi® 插件

The SimpleLink SDK Wi-Fi Plug-in contains drivers, many sample applications for Wi-Fi features and internet, and documentation needed to use the CC3120 or CC3135 Internet-on-a-chip™ solutions. This Plug-in is a companion software package that enables the use of a Wi-Fi radio on any standard (...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF 闪存编程器 v2

SmartRF Flash Programmer 2 可通过调试和串行接口对德州仪器 (TI) 基于 ARM 的低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程。请查看配套产品列表,了解是否兼容。Uniflash 还可用于对任何 SimpleLink 产品进行编程。

SmartRF Flash Programmer 可用于对德州仪器 (TI) 的 8051 低功耗射频无线 MCU 中的闪存进行编程,还可用于升级 SmartRF05 评估板、SmartRF 收发器评估板 (TrxEB) 和 CC 调试器上的固件和引导加载程序。

SmartRF Flash Programmer 和 SmartRF (...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
支持软件

RF-RANGE-ESTIMATOR — RF Range Estimator

该工具用于完成使用 TI 无线器件的室内和室外射频链路的距离估算。室外计算基于视线 (LOS)。对于室内估算,可以选择介于 Tx 和 Rx 单元之间的建筑材料。Tx 和 Rx 单元之间复合材料的衰减越大,距离就越短。
支持的产品和硬件
计算工具

BT-POWER-CALC — 适用于 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 器件的蓝牙和信道探测功耗计算器

该工具用于计算 TI 蓝牙器件各种用例的低功耗蓝牙功耗估计值。该计算器包括广播和外设用例,可为不同用例的配置文件配置参数。计算器输出预期电池寿命的估算值。
支持的产品和硬件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
认证

CC26XX-REPORTS — CC26xx Regulatory Certification Reports

是否在寻找 CC26xx 模块认证支持?CC26xx-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成产品认证。在此页面上,您可以找到我们的模块和评估板的最新认证报告。
支持的产品和硬件
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。

支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW — Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频