RFSTAR-3P-CC2642R-BLE-MOD

RFSTAR-3P-CC2642R-BLE-MOD

立即订购

概述

十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2642B2 是基于 TI CC2642R SoC 的 BLE 模块,适用于低功耗无线通信和高级传感应用,例如楼宇安防系统、HVAC、资产跟踪、医疗、有线网络、便携式电子产品和连接的外设。利用 TI SimpleLink™ CC26x2 软件开发套件 (SDK),RF-BM-2642B2 模块还可用于蓝牙网状网络和实时定位 (RTLS) 应用。
RF-star RF-BM-2642B2 模块嵌入了 UART 透明传输协议,以支持主角色或从角色。丰富且即时可用的主-从 UART 功能支持产品平稳运行,包括 OTA、自定义服务和广播 UUID、高传输速率等。丰富的 AT 命令和认证使客户能够缩短开发时间和最终产品的发布周期。
RF-BM-2642B2 模块带有开发板,便于快速入门。 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2642R — 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

开发套件

RFSTAR-RF-BM-2642B2 — CC2642R 低功耗 Bluetooth® 模块,支持 UART 透明传输

支持的产品和硬件

RFSTAR-RF-BM-2642B2 — CC2642R 低功耗 Bluetooth® 模块,支持 UART 透明传输

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE — 支持 AI 的开发环境

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。