AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT

来源: Amazon
立即订购

概述

Amazon Sidewalk 是一个安全可靠的社区网络,它使用 Amazon Sidewalk 桥接器(例如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)覆盖家庭、楼宇、整个社区甚至整个城市的用例,为物联网设备提供云连接。Amazon Sidewalk 使用低功耗 Bluetooth® 进行短距离通信,使用 Sub-1GHz 915MHz 频率覆盖更远的距离,从而实现家庭内外的低带宽和远距离连接。Amazon Sidewalk 利用所使用的数百万个 Sidewalk 桥接器的一小部分互联网带宽来提供广泛的无线连接。开发人员在整个过程中都会获得出色的支持,他们可利用这个全新的机会构建打造未来智能企业、家庭、社区、城市和校园所需的智能应用、服务和设备,而无需担心云连接的启用和维护。TI Amazon Sidewalk 工具套件可帮助您快速开始开发支持 Amazon Sidewalk 的器件。该工具套件包含开发工作所需的 TI 工具(硬件、软件和文档),以及直接指向适用于 Amazon Sidewalk 的 AWS IoT Core 的链接。

TI 的 SimpleLink™ CC1312R7、CC1352P7、CC2652R7 和 CC2652P7 无线 MCU 支持以下 Amazon Sidewalk 协议:

  • Sub-1GHz FSK
  • 低功耗蓝牙

CC1312R7、CC1352P7、CC2652R7 和 CC2652P7 是 SimpleLink 微控制器 (MCU) 平台的一部分,该平台包含 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth、Sub-1GHz、Thread、Zigbee®、802.15.4 和主机 MCU,它们共用一个易于使用的通用开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink 平台,用户可以将产品系列中器件的任意组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。适用于 CC1352P7 和 CC2652R7 的 TI LaunchPad™ 开发套件支持通过 Code Composer Studio™ 和 IAR Embedded Workbench® 集成开发环境 (IDE) 进行编程和调试。TI 提供了 Amazon Sidewalk 的无缝集成和设置,可实现到经过身份验证的开发环境的超短路径。

特性
  • 提供适用于 Sub-1GHz(包括 915MHz Sidewalk 频带)和 2.4GHz 频带的宽带天线支持
  • 可以借助板载仿真器开始进行即时代码开发
  • 可以在与 LaunchPad/BoosterPack 生态系统兼容的引脚接头上访问所有 IO
  • 利用低功耗蓝牙进行简易调试
    • 0.85μA 的低功耗待机电流(RTC 打开、80KB RAM 和 CPU 保留)-(可依靠电池供电运行多年)
    • FSK 与集成式功率放大器实现远距离连接,可实现更大的覆盖范围
    • 对于电池供电设备,可实现低功耗性能(可依靠 AA 电池运行多年)
  • Amazon Sidewalk 网络参数:
    • 频率:915MHz 和 2.4GHz
    • PHY 吞吐量:
      • FSK – 50kbps
      • 低功耗蓝牙 – 2Mbps、1Mbps、500kbps 和 125kbps
    • 网络类型:星型
    • 跳频:是
    • 多种加密级别 - 请参阅 Amazon Sidewalk 白皮书
Sub-1GHz 无线 MCU
CC1312R — 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1312R7 — 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 Sub-1GHz 无线 MCU CC1314R10 — 具有 1MB 闪存和高达 296kB SRAM 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz 无线 MCU CC1352P — 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352P7 — 具有 EdgeAI 支持和 +20dBm 的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R — 具有 EdgeAI 支持的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2642R — 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2652P7 — 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存 CC2652R7 — 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Amazon

开始使用

  1. 订购 LP-CC1352P7(FSK 和低功耗蓝牙)或 LP-CC2652R7(仅限低功耗蓝牙)LaunchPad 开发套件
  2. 订购 Amazon Echo(第四代)
  3. 下载并安装 TI 免费的 Amazon Sidewalk SDK
  4. 请遵循快速入门指南中的说明
  5. 如有疑问,请在我们的 E2E 论坛上发帖咨询

立即订购并开发

开发套件

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon 开发者网站注册

支持的产品和硬件

AMZN-3P-SIDEWALK-TOOLKIT — Amazon 开发者网站注册

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 How TI helps expand connectivity beyond the front door with Amazon Sidewalk PDF | HTML 2020-9-21
应用手册 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020-1-27

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-CC1312R1 — CC1312R Sub-1GHz SimpleLink™ 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-CC1352R1 — 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352R LaunchPad™ 开发套件
评估板
LAUNCHXL-CC1352P — 适用于 SimpleLink™ 多频带无线 MCU 的 CC1352P LaunchPad™ 开发套件 LPSTK-CC1352R — SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO — TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO
软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK — SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件(SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK — SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Amazon。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。