借助我们采用 BAW 技术的高性能时钟解决方案构建系统
解决您的时钟和计时系统难题
不同于传统谐振器技术的可靠性改进
我们的 BAW 谐振器对传统的谐振器技术进行了升级,特别是在抗振动、抗冲击、故障间隔平均时间 (MTBF) 和时基故障 (FIT) 性能方面展现了更强的可靠性,这些特性在严峻的环境条件下尤为重要。
优势:
- BAW 谐振器可以保持 <2ppb/g 的稳定性,在振动事件之前、期间或之后不会出现抖动或频率降级。
- 在 1500g 的机械冲击下,BAW 谐振器可以保持 <0.5ppm 的频率偏差,并且不会出现抖动降级。
- BAW 谐振器在 35°C 下的时基故障率为 0.3,或者说 MTBF 为 33 亿小时,相当于在 10 亿小时运行时间内出现 0.3 次故障。
应用手册
TI BAW 振荡器的振动和机械冲击性能
本应用手册提供了有关 BAW 振荡器在严格正弦、随机振动和机械冲击条件下性能的详细信息,并介绍了各种 MIL-STD-883 测试方法、测试设置和性能结果。
技术文章
Testing TI BAW resonator technology in mechanical shock and vibration environments
了解如何在机械冲击和振动环境下对我们的 BAW 谐振器技术进行测试。
可产生各种输出时钟频率的灵活解决方案
我们的 FOD 在各种输出时钟频率下均能保持出色的抖动性能。
优势:
- 在时钟发生器产品中,通过将高频 BAW 与 3mm X 3mm 小型封装的 FOD 集成,能够生成频率介于 1MHz 至 400MHz 的时钟。
- 集成到 FOD 中的扩频时钟可降低系统电磁干扰。
- FOD 具备无毛刺输出频率可编程性能,其分辨率阶跃 <10ppb,实现了精确的输出时钟频率调整。
- FOD 用作启动时钟时,支持通过 I2C 接口在供应商工厂或现场环境下对输出摆幅或输出类型进行编程。
更出色的抖动性能的优势
我们的 BAW 技术具有超低抖动性能,可满足 800Gbps 和 1.6TBps 基于以太网的网络以及 5G 和 6G 无线基础设施应用对时钟稳定性的超高要求。
优势:
- 我们的网络同步器内置 BAW 技术作为压控振荡器 (VCO),与传统的电感器-电容器调谐 VCO 相比,可实现大于 20dB 的优势以及 <50fs 的抖动性能。
- 我们基于 BAW 的振荡器和时钟发生器可提供干净的时钟源,以满足 EtherCAT、串行器/解串器、快速外设组件互连以及应用特定集成电路和现场可编程门阵列时钟的严格误码率要求。
应用手册
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
本应用报告详尽阐述了 LMK5C33216 为何能够满足国际电信联盟电信标准化部门 (ITU-T) G.8262 标准,该标准明确了同步以太网中定时器件的具体要求。
高性能同步器和射频合成器
我们的时钟产品系列包括时钟分配解决方案、高性能网络同步器和射频 (RF) 合成器。
优势:
- 专门设计用于向数据转换器、现场可编程门阵列和片上系统提供相位同步时钟和 SYSREF 信号,符合 JEDEC JESD204B 与 JESD204C 标准。
- 电气和电子工程师学会 1588v2 精确时间协议 (PTP) 软件提供全时序支持,1pps 信号偏差 ±2ns,符合国际电信联盟电信标准化部门规范的 D 级性能要求,部分时序支持 ≤1µs,数据包延迟差 >230μs。
- 符合 G8275.1 和 G.8275.2 PTP 电信规范。
满足任务关键型设计要求的航天产品
我们的耐辐射时钟解决方案符合射频前端和数据处理的时钟要求,能协助您满足任务关键型设计标准,无论是近地轨道还是外太空探索任务,均能更快获得航天级认证。
优势:
- 60 年航天领域专业经验
- 我们的封装选项包括:传统耐辐射陶瓷封装(合格制造商列表 [QML] V 类);耐辐射塑料封装(QML P 类),其单粒子锁定 (SEL) ≥65MeV⋅cm2/mg,总电离剂量 (TID) ≥100krad;抗辐射塑料封装(航天增强型产品 [EP]),SEL ≥43MeV⋅cm2/mg,TID ≥30krad。
技术文章
How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A)
了解我们的航天增强型产品资质认证流程,该流程攻克了多重挑战,同时无需再使用高风险和资源密集型升级筛选方法。
出色的工艺技术
高性能、超低噪声锁相环 (PLL) 和宽带射频 (RF) 压控振荡器 (VCO) 是先进抖动清除器、射频合成器和网络合成器集成电路的核心功能元件。
优势:
- 通过将内部自主研发并不断优化的硅锗工艺技术与积累数十年的射频架构及电路设计经验相结合,
- 我们提供的时钟解决方案可帮助您实现改善噪声性能、提高工作频率、缩减产品尺寸及降低功耗等多重目标。
资源
查找入门资源
视频
TI 高精度实验室 - 时钟和计时视频
我们全面的培训视频课程涵盖从基本术语、系统噪声影响因素到更先进的设计注意事项等热门主题,可帮助您拓展时钟和计时专业知识。
应用
了解特色应用
借助 TI 的 BAW 超低抖动时钟,提高 112G/224G PAM4 串行器/解串器的信号完整性,并降低成本
TI 的体声波 (BAW) 技术和具有出色抖动性能的广泛时钟产品系列使 TI 作为卓越的时钟供应商脱颖而出。
特色资源
终端设备/子系统
基于 BAW 的同步器、射频合成器和时钟分配使 TI 产品在 4G、5G 和 6G 中得到广泛应用
我们的网络同步器的无中断切换和保持性能可帮助您设计可靠的系统,同时我们的超低抖动时钟可简化 5G 设计。
特色资源
终端设备/子系统
采用多源 PCIe 1–6 代及以太网时钟 IC,尽可能提升企业级系统的可靠性
我们的 PCIe 和以太网时钟产品系列包括体声波振荡器、扇出缓冲器、时钟多路复用器和无参考时钟发生器。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
适用于雷达和 EW 应用的多通道射频收发器、低噪声时钟参考设计
在现代雷达和电子战 (EW) 系统中,有源电子扫描阵列 (AESA) 天线系统通常与高速多通道射频收发器一起使用。这些系统需要噪声极低的时钟,以便进行精确的通道间偏移调整,实现出色的系统性能,如信噪比 (SNR)、无杂散动态范围 (SFDR)、IMD3 和有效位数 (ENOB)。该参考设计展示了基于 LMX2820 和 LMK04832 且符合 JESD204B 标准的低噪声时钟,可让多个 AFE7950 在高达 X 带的频率范围内运行,并以小于 10ps 的时间实现器件同步,同时在 9GSPS、3GSPS DAC 或 ADC 时钟下提高系统性能。
评估板
LMX2594 具有多器件相位同步的 15GHz 射频合成器评估模块
LMX2594 评估模块 (EVM) 是用于评估 LMX2594 宽带射频合成器相位同步 (PS) 功能的平台。LMX2594PSEVM 包含两个共用相同参考时钟的 LMX2594 器件。
相位同步后,可以测量和比较器件输出的相位。此 EVM 还包含射频 (RF) 功率组合器,用于将两个相位同步输出合并为具有更低相位噪声的单个输出。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
航天级、多通道、JESD204B 15GHz 时钟参考设计
相控阵天线和数字波束形成是将提高未来星型雷达成像和宽带卫星通信系统性能的关键技术。与模拟波束形成不同,数字波束形成通常需要每个天线元件有一组数据转换器。这些转换器需要具有特定定义的相位关系的时钟。此参考设计展示了如何生成具有定义的和可调节相位关系的低噪声兆赫至千兆赫时钟信号。时钟相位甚至可以在发生单个事件后进行恢复。JESD204B 支持通过在 3.2GHz 频率和 10ps 板间偏移下运行两个 ADC12DJ3200QML-SP 评估模块及其相应的基于 FPGA 的捕获平台来展示。
特色资源
终端设备/子系统
借助 TI 的时钟与射频合成器解决方案,提升测试设备的性能、运行速率与精度
我们的时钟产品和射频 (RF) 锁相环可无缝降低噪声和设计复杂性,支持从精密半导体和无线通信测试仪到实验室仪器的各种应用。
特色资源