ZHDA210 July   2026 ISO6020 , ISO6021 , ISO6040 , ISO6041 , ISO6042 , ISO6061 , ISO6062 , ISO6063 , ISO6420 , ISO6420-Q1 , ISO6421 , ISO6421-Q1 , ISO6431 , ISO6431-Q1 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO6462 , ISO6463

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2 3.7mm 和 4mm 爬电距离和电气间隙窄体封装方案比较
    1. 2.1 两通道器件窄体封装方案比较
    2. 2.2 3、4 和 6 通道器件窄体封装方案比较
  6. 3 8mm 爬电距离和电气间隙宽体封装方案比较
    1. 3.1 2 通道器件宽体封装方案比较
    2. 3.2 3、4 和 6 通道器件宽体封装方案比较
  7. 4总结
  8. 5参考资料

参考资料

  1. 德州仪器 (TI),在线参数工具 中的 TI 数字隔离器,隔离器件搜索工具。
  2. 德州仪器 (TI),选择数字隔离器的注意事项 应用简报。
  3. 德州仪器 (TI),数字隔离器设计指南 应用手册。
  4. 德州仪器 (TI),高压增强型隔离:定义和测试方法 技术文章。
  5. 德州仪器 (TI),通过使用数字隔离器替代光耦合器来改善系统性能 技术白皮书。
  6. 德州仪器 (TI),有关数字隔离器的 9 大热门设计问题 技术文章。
  7. 德州仪器 (TI),数字隔离器 — 热门问题,已解答 — TI E2E 支持论坛应用支持。
  8. 德州仪器 (TI),TI E2E™ 隔离支持论坛 在线应用帮助。