产品详情

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 3 Forward/reverse channels 2 forward / 1 reverse Features Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART SPI frequency (max) (MHz) 25 Propagation delay time (typ) (ns) 6.2 Propagation delay time (max) (ns) 10 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.8 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.5 Isolation rating Basic, Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4, 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 200 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4, 8.5 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.4 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4500, 7071 Clearance (min) (mm) 4, 8
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 3 Forward/reverse channels 2 forward / 1 reverse Features Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART SPI frequency (max) (MHz) 25 Propagation delay time (typ) (ns) 6.2 Propagation delay time (max) (ns) 10 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.8 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.5 Isolation rating Basic, Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4, 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 200 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4, 8.5 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.4 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4500, 7071 Clearance (min) (mm) 4, 8
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型型:
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
  • 高达 150Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1061VRMS 和 1500VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10.4kV
    • 最高 最小值为 ±200kV/µs CMTI
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO643x-Q1) 和低电平 (ISO643xF-Q1) 选项
  • 低传播延迟:5V 时最大值为 10ns、3.3V 时最大值为 12ns
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz、3.3V 时为 20.8MHz
  • 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 1.8ns、3.3V 时最大值为 2.2ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 RI、ESD 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 小尺寸封装:
    • 宽体 SSOP (DFP-16) 封装
    • SSOP (DBQ-16) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型型:
    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
  • 高达 150Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 在 1061VRMS 和 1500VDC 工作电压下具有长工作寿命
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10.4kV
    • 最高 最小值为 ±200kV/µs CMTI
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO643x-Q1) 和低电平 (ISO643xF-Q1) 选项
  • 低传播延迟:5V 时最大值为 10ns、3.3V 时最大值为 12ns
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz、3.3V 时为 20.8MHz
  • 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 1.8ns、3.3V 时最大值为 2.2ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 RI、ESD 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 小尺寸封装:
    • 宽体 SSOP (DFP-16) 封装
    • SSOP (DBQ-16) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频