ISO6020
-
Functional Safety-Capable
- Documentation available to aid IEC 61508 system design
- Supports High Bandwidth and Clock Sensitive Applications
- Up to 200Mbps data rate
- Low Propagation Delay: 9ns maximum at 5V, 10ns maximum at 3.3V
- SPI up to: 27.75MHz at 5V, 25MHz at 3.3V
- Low Pulse Width Distortion: 1.2ns maximum at 5V, 1.2ns maximum at 3.3V
- Low Jitter: 7ps (RMS) typical supports low impact to ADC and DAC SNR for the sample clock signal
- Low Channel to Channel Skew: 1.2ns maximum at 5V, 1.2ns maximum at 3.3V
- Low Part to Part Skew: 3ns maximum at 5V, 3ns maximum at 3.3V
- Supports High Channel Density Applications:
- Low Power: 0.56mA typical per channel at 1Mbps and 3.3V
- Robust SiO2 isolation barrier:
- High lifetime at up to 850VRMS and 1202VDC working voltage
- Wide temperature range: –40°C to 125°C
- Up to 3000VRMS isolation rating
- Up to 10.4kV surge capability
- Up to ±175kV/µs typical CMTI
- Supply range: 1.71V to 5.5V
- Overvoltage tolerant inputs
- Default output high (ISO602xH) and low (ISO602xL) options
- Robust electromagnetic compatibility (EMC)
- System-level ESD, EFT, and surge immunity
- Low emissions
- Safety-Related Certifications (Planned):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 and CSA CAS Notice No. 5A
- IEC 62368-1, IEC 61010-1 and GB 4943.1 certifications
未提供此产品的详情。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO602x Low Power and Propagation Delay, Reinforced, 2 -Channel Digital Isolator With 0.56mA/ch , 200Mbps , 9ns tPD , 7ps (RMS) Jitter and 1.8V Logic Support 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-11-19 | ||
| 应用手册 | 过压耐受数字隔离器实现简化且稳健的系统设计 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-11-11 | ||
| 应用手册 | TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | 采用 DFB 和 DFP 数字隔离器封装,尺寸减半而隔离等级不变 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-10 | ||
| 产品概述 | 利用过压容限输入消除数字隔离器中的反向供电 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-25 | ||
| 功能安全信息 | ISO6020 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2026-4-13 | |||
| 产品概述 | 使用过压容限输入来保护数字隔离器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-29 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
评估板
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx 宽体封装评估模块
ISO64xx 宽体 (WB) 封装评估模块 (EVM) 支持设计人员评估器件的性能,从而加快隔离式系统的开发和分析。此 EVM 能够对各种宽体封装中的任何一款 ISO64xx 单通道、双通道、四通道或六通道数字隔离器器件进行评估:8 引脚 WB SOIC (DWV)、12 引脚 WB SOIC (DFP)、16 引脚 WB SOIC (DW)、16 引脚 WB SOIC (DFP) 和 20 引脚 WB SOIC (DFP)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。