产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Features Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART SPI frequency (max) (MHz) 25 Propagation delay time (typ) (ns) 6.2 Propagation delay time (max) (ns) 10 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.8 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.5 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Basic, Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4, 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 200 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4, 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.45 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2.325 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4500, 7071 Clearance (min) (mm) 4, 8
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Features Overvoltage tolerant inputs Data rate (max) (Mbps) 150 Protocols GPIO, PWM, UART SPI frequency (max) (MHz) 25 Propagation delay time (typ) (ns) 6.2 Propagation delay time (max) (ns) 10 Part-to-part output skew (max) (ns) 3 Pulse-width distortion (t(PHL) - t(PLH)) (max) (ns) 1.8 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 1.5 Certifications CQC, TUV, UL, VDE Isolation rating Basic, Reinforced Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1061 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 3000, 5000 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4, 10.4 CMTI (min) (kV/µs) 200 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 4, 8 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.45 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 2.325 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4500, 7071 Clearance (min) (mm) 4, 8
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 高达 150Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10.4kV
    • 最高 250kV/µs(典型值) CMTI
    • 宽温度范围:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO642x) 和低电平 (ISO642xF) 选项
  • 低传播延迟:5V 时最大值为 10ns、3.3V 时最大值为 12ns
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz、3.3V 时为 20.8MHz
  • 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 1.8ns、3.3V 时最大值为 2.2ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • SOIC (D-8) 封装
  • 宽体 SOIC (DWV-8) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
  • 提供功能安全(计划)
    • 有助于进行 IEC 61508 系统设计的文档
  • 高达 150Mbps 的数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
    • 隔离等级高达 5000VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10.4kV
    • 最高 250kV/µs(典型值) CMTI
    • 宽温度范围:环境工作温度为 –40°C 至 125°C
  • 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 过压容限输入
  • 默认输出高电平 (ISO642x) 和低电平 (ISO642xF) 选项
  • 低传播延迟:5V 时最大值为 10ns、3.3V 时最大值为 12ns
  • 支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz、3.3V 时为 20.8MHz
  • 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 1.8ns、3.3V 时最大值为 2.2ns
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • SOIC (D-8) 封装
  • 宽体 SOIC (DWV-8) 封装
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 ISO6020 预发布 低功耗、低延迟、增强型 2 通道、2/0 数字隔离器,Icc 低至 0.5mA/通道,速率 200Mbps Pin-to-pin performance upgrade; 25Mhz SPI for precision applications

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx 宽体封装评估模块

ISO64xx 宽体 (WB) 封装评估模块 (EVM) 支持设计人员评估器件的性能,从而加快隔离式系统的开发和分析。此 EVM 能够对各种宽体封装中的任何一款 ISO64xx 单通道、双通道、四通道或六通道数字隔离器器件进行评估:8 引脚 WB SOIC (DWV)、12 引脚 WB SOIC (DFP)、16 引脚 WB SOIC (DW)、16 引脚 WB SOIC (DFP) 和 20 引脚 WB SOIC (DFP)。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISO6420 IBIS Model

SLLM516.ZIP (45 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频