ZHDA210 July 2026 ISO6020 , ISO6021 , ISO6040 , ISO6041 , ISO6042 , ISO6420 , ISO6420-Q1 , ISO6421 , ISO6421-Q1 , ISO6431 , ISO6431-Q1 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO6462 , ISO6463
TI 的小型 DFB 和 DFP 封装为系统设计人员提供了 PCB 布局灵活性,尤其是隔离栅区域的灵活性,因此,相对于传统数字隔离器封装,设计人员可开发更小的系统,或在同等 PCB 面积内增加隔离通道数量。TI 的现代封装符合传统封装的高压规格、爬电距离与电气间隙,同时可减小整体系统面积并降低 PCB 成本。