ZHDA210 July 2026 ISO6020 , ISO6021 , ISO6040 , ISO6041 , ISO6042 , ISO6420 , ISO6420-Q1 , ISO6421 , ISO6421-Q1 , ISO6431 , ISO6431-Q1 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO6462 , ISO6463
两通道数字隔离器采用 8 引脚 SOIC 窄体封装 (8-D),而 3、4 和 6 通道数字隔离器采用 16 引脚 SSOP 窄体封装 (16-DBQ)。8-D 和 16-DBQ 已成为符合 4mm 和 3.7mm 爬电距离和电气间隙规定的传统封装。
除了传统封装外,全新的小型窄体 SSOP、DFB 系列还用于最新的数字隔离器系列。DFB 支持 4mm 爬电距离和电气间隙,同时采用 0.5mm 引脚间距,可显著减小封装隔离栅的 Y 尺寸。