ZHDA210 July 2026 ISO6020 , ISO6021 , ISO6040 , ISO6041 , ISO6042 , ISO6420 , ISO6420-Q1 , ISO6421 , ISO6421-Q1 , ISO6431 , ISO6431-Q1 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO6462 , ISO6463
两通道数字隔离器采用宽体 SOIC 8 引脚封装 (8-DWV) 和 16 引脚封装 (16-DW)。3、4 和 6 通道数字隔离器采用宽体 SOIC 16 引脚封装 (16-DW)。8-DWV 和 16-DW 已成为符合 8mm 爬电距离和电气间隙规定的传统封装。
除了传统封装外,全新的小型宽体 SSOP、DFP 系列还用于最新的数字隔离器系列。DFP 支持 8mm 爬电距离和电气间隙,同时采用 0.5mm 引脚间距,可显著减小封装隔离栅的 Y 尺寸。