ZHDA210 July 2026 ISO6020 , ISO6021 , ISO6040 , ISO6041 , ISO6042 , ISO6420 , ISO6420-Q1 , ISO6421 , ISO6421-Q1 , ISO6431 , ISO6431-Q1 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO6462 , ISO6463
表 3-3总结了适配 2 通道器件的 12-DFP 封装相对于传统 8-DWV 和 16-DW 封装的优势。采用 12-DFP 封装的 2 通道器件每侧额外增加一个功能引脚,该引脚在某些数字隔离器系列中用于实现新功能。
| 封装 | 通道计数 | 器件 ISO 等级 | 爬电距离和电气间隙 (mm) | 相较于传统封装 (8-DWV) 的面积节省百分比 | 面积 (mm2) | X (mm) | Y (mm) | 引脚间距 (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PCB 焊盘版图引线至引线最大间距) | (封装主体尺寸最大值) | (封装高出 PCB 的最大高度) | |||||||
| 16-DW(宽体 SOIC) | 2 | 增强型、基础型 | >8 | -58% | 119.7 | 11.4 | 10.5 | 1.27 | 2.65 |
| 12-DFP(宽体 SSOP) | 2 | 增强 | >8 | 41.4 | 10.9 | 3.8 | 0.5 | 2.65 | |
| 8-DWV(宽体 SOIC)(传统封装) | 2 | 增强 | >8.5 | 传统(参考) | 75.6 | 12.7 | 5.95 | 1.27 | 2.8 |