ZHDA210 July 2026 ISO6020 , ISO6021 , ISO6040 , ISO6041 , ISO6042 , ISO6061 , ISO6062 , ISO6063 , ISO6420 , ISO6420-Q1 , ISO6421 , ISO6421-Q1 , ISO6431 , ISO6431-Q1 , ISO6440 , ISO6440-Q1 , ISO6441 , ISO6441-Q1 , ISO6442 , ISO6442-Q1 , ISO6462 , ISO6463
表 3-4总结了相较于传统 16-DBQ 封装(适配 3、4 和 6 通道器件),16-DFB(适配 3 和 4 通道器件)和 20-DFB(适配 6 通道器件)的优势。DFB 与 16-DBQ 封装提供的爬电距离和电气间隙分别为 4mm 和 3.7mm。
| 封装 | 通道计数 | 器件 ISO 等级 | 爬电距离和电气间隙 (mm) | 相较于传统封装 (16-DBQ) 的面积节省百分比 | 面积 (mm2) | X (mm) | Y (mm) | 引脚间距 (mm) | Z (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PCB 焊盘版图引线至引线最大间距) | (封装主体尺寸最大值) | (封装高出 PCB 的最大高度) | |||||||
| 20-DFB (SSOP) | 6 | 增强型、基础型 | > 4 | -1.5% (1) | 35.5 | 6.9 | 5.15 | 0.5 | 1.75 |
| 16-DBQ (SSOP)(传统封装) | 3、4、6 | 增强型、基础型、通电型 | >3.7 | 传统(参考) | 35.0 | 7 | 5 | 0.635 | 1.75 |
| 16-DFB (SSOP) | 3、4 | 增强型、基础型 | > 4 | 29.7 | 6.9 | 4.3 | 0.5 | 1.75 |