ISO6442-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
-
提供功能安全(计划)
- 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 高达 150Mbps 的数据速率
- 稳健可靠的 SiO2 隔离栅:
- 在 1061VRMS 和 1500VDC 工作电压下具有长工作寿命
- 隔离等级高达 5000VRMS
- 浪涌抗扰度高达 10.4kV
- 最高 最小值为 ±200kV/µs CMTI
- 电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 过压容限输入
- 默认输出高电平 (ISO644x-Q1) 和低电平 (ISO644xF-Q1) 选项
- 低传播延迟:5V 时最大值为 10ns、3.3V 时最大值为 12ns
- 支持 SPI 的最高值:5V 时为 25MHz、3.3V 时为 20.8MHz
- 低脉冲宽度失真:5V 时最大值为 1.8ns、3.3V 时最大值为 2.2ns
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级 RI、ESD 和浪涌抗扰性
- 低辐射
- 小尺寸封装:
- 宽体 SSOP (DFP-16) 封装
- SSOP (DBQ-16) 封装
- 安全相关认证(计划):
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 和 CSA CAS 第 5A 号通知
- IEC 62368-1、IEC 61010-1 和 GB 4943.1 认证
未提供此产品的详情。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO644x-Q1 通用、基础型和增强型、四-通道数字隔离器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-20 | |
| 应用手册 | Overvoltage-Tolerant Digital Isolators Enable Simplified and Robust System Designs | PDF | HTML | 2026-10-30 | |||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026-10-2 | ||||
| 证书 | CQC Certificate for ISOxxDBQ (Rev. C) | 2026-9-29 | ||||
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. T) | 2026-9-29 | ||||
| 应用手册 | TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 应用手册 | 采用 DFB 和 DFP 数字隔离器封装,尺寸减半而隔离等级不变 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-10 | ||
| 应用手册 | 了解高压应用的安全要求和隔离需求 第 I 部分:区分不同的安全标准并了解安全要求的基本原理 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-7 | ||
| 产品概述 | 利用过压容限输入消除数字隔离器中的反向供电 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-25 | ||
| 功能安全信息 | ISO6442 and ISO6442-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-5-18 | |||
| 证书 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) | 2026-5-7 | ||||
| 产品概述 | 使用过压容限输入来保护数字隔离器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-1-29 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
评估板
ISO64XX-WB-EVM — ISO64xx 宽体封装评估模块
ISO64xx 宽体 (WB) 封装评估模块 (EVM) 支持设计人员评估器件的性能,从而加快隔离式系统的开发和分析。此 EVM 能够对各种宽体封装中的任何一款 ISO64xx 单通道、双通道、四通道或六通道数字隔离器器件进行评估:8 引脚 WB SOIC (DWV)、12 引脚 WB SOIC (DFP)、16 引脚 WB SOIC (DW)、16 引脚 WB SOIC (DFP) 和 20 引脚 WB SOIC (DFP)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
| SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。