ZHCY201F May   2019  – February 2025 AM3351 , AM3352 , AM3354 , AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3358-EP , AM3359 , AM4372 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AM5706 , AM5708 , AM5746 , AM5748 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62L , AM62P , AM62P-Q1 , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , AM6526 , AM6528 , AM6546 , AM6548 , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , DRA821U , DRA821U-Q1 , DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1

 

  1.   1
  2.   简介
  3.   风险管理
  4.   该保护什么内容?
  5.   有多安全?
  6.   架构注意事项
  7.   安全金字塔
  8.   安全引导
  9.   加密加速
  10.   器件 ID 和密钥
  11.   调试安全
  12.   可信执行环境
  13.   外接存储器保护
  14.   网络安全
  15.   安全存储
  16.   初始安全编程
  17.   安全固件和软件更新
  18.   软件知识产权 (IP) 保护
  19.   物理安全
  20.   外壳保护
  21.   嵌入式安全从何入手?
  22.   TI 应用处理器的信息安全机制
  23.   结论
  24.   参考资料

外接存储器保护

当设计人员必须在系统中添加另一个应用或子系统时,他们通常需要向主处理器添加外接存储器并通过存储器总线进行连接。设计人员必须保护存储在外接存储器中的数据免遭篡改或替换,以确保只有可信数据或应用代码存储在外接存储器中。可以采用多种方法来保护外接存储器的内容,例如:直接从外接存储器进行安全的就地执行,而不将数据加载到处理器的集成存储器中;可以保持机密性,同时允许应用在主处理器上运行的动态解密;以及其他方法。

 安全存储器。图 5 安全存储器。