ZHCY189A january 2022 – march 2023 AM67 , AM67A , AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AEN-Q1 , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VEN-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1
边缘 AI 是指将 AI 算法放在本地设备而非云端处理,这项技术正在为深度神经网络 (DNN) 作为主要算法组件的工业和汽车应用带来新的可能性。为了在尺寸、功耗、散热和成本受限的环境下高效运行,边缘 AI 应用需要高速和低功耗处理,以及特定于应用和其任务的高级集成。图 1 展示了一些可使用边缘 AI 处理来提高性能和效率的应用。例如,使用视觉输入的边缘 AI 系统可以通过单个摄像头在生产线上实现质量控制,或通过多个摄像头帮助在汽车或移动机器人中实现功能安全。
图 1 边缘智能存在于许多不同的应用中边缘 AI 系统可以帮助提高仓库和工厂的效率,增加城市、建筑和农业的安全性和效率,并让家庭和零售环境智能化。以下是几个需要高效边缘 AI 处理的系统示例:
表 1 列出了各种应用的系统要求。
| ADAS | 机器人 | 智能零售 | 机器 视觉 |
边缘 AI 盒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 深度学习加速器 | x | x | x | x | x |
| 多摄像头图像信号处理 (ISP) | x | x | x | x | x |
| 视觉加速器 | x | x | x | x | x |
| 深度和运动加速器 | x | x | x | x | x |
| 以太网交换机 | x | x | x | ||
| 外围组件快速互连 (PCIe) 开关 | x | x | |||
| 功能安全 | x | x |