ZHCY154B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   IQ 的影响因素
  5.   为何低 IQ 会带来新的挑战
    1.     瞬态响应
    2.     纹波
    3.     噪声
    4.     芯片尺寸和解决方案面积
    5.     泄漏和亚阈值操作
  6.   如何打破低 IQ障碍
    1.     解决瞬态响应问题
    2.     解决开关噪声问题
    3.     解决其他噪声问题
    4.     解决芯片尺寸和解决方案面积问题
    5.     解决泄漏和亚阈值操作问题
  7.   电气特性
    1.     18
    2.     避免低 IQ 设计中潜在的系统缺陷
    3.     实现低 IQ,但不失去灵活性
    4.     减少外部元件数量,从而降低汽车应用中的 IQ
    5.     支持系统级低 IQ 的智能开启或启用功能
  8.   结语
  9.   低 IQ 的主要产品类别

支持系统级低 IQ 的智能开启或启用功能

器件级别的改进可以简化系统级别的设计。其中一个示例是 TPS22916 上的智能启用功能,这是一款 60mΩ、10nA 漏电流负载开关。除超低漏电和 IQ 性能之外,该器件还提供了一种智能方式来打开开关。通常,ON 引脚上有一个内部下拉电阻器,以确保在控制开关的微控制器进入高阻抗状态时电源开关不会意外打开。不幸的是,这些上拉和下拉电阻器会对系统级 IQ 产生不利的影响。

如图 24 所示,与许多纳安级 IQ 产品一样,TPS22916 具有智能启用或使能电路,可在软启动之后开启下拉路径,从而消除了之前常开的 IQ,并在器件断电后仍保证已知的低阻抗状态。

GUID-20210902-SS0I-9H1C-DWBS-KLRJF3HVTG1W-low.gif图 24 可在器件关闭后保证 ON 引脚低阻抗的智能使能电路。