ZHCY154B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
优化 IQ 需要解决多个相互冲突的设计难题。必须满足瞬态响应、噪声和精度方面的所有关键性能规格,同时将 IQ 降低几个数量级。在评估性能规格的优缺点之前,必须量化整个输出负载范围内的 IQ 和功率损耗。对于直流/直流开关转换器,查看负载电流下的功率效率,而对于 LDO,查看负载电流下的电流效率。
例如,图 10 显示了 TI TPS63900https://www.ti.com/product/TPS63900 降压/升压转换器与同类竞争产品的效率对比分析。TPS63900 可在六个数量级的负载电流(最低为 1µA)下保持 80% 以上的效率,峰值效率高达 96%。
图 9 以 2D 横截面 (a) 和布局视图 (b) 显示的氧化物变薄导致的寄生低 VT。
图 10 TPS63900 (a) 和同类竞争产品 (b) 的效率。(来源:TI 和竞争对手数据表)。