ZHCY154B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
规定 TJ = –40°C 至 +125°C、VIN = VOUT(nom) + 0.5V 或 2.0V(以较大者为准)、IOUT = 1mA、VEN = VIN 以及 CIN = COUT = 1µF(除非另有说明),典型值为 TJ = 25°C 条件下的值。
| 参数 | 测试条件: | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称精度 | TJ = 25°C,VOUT ≥ 1.5V,1µA(1) ≤ IOUT ≤ 1mA | -1 | 1 | % | |||
| TJ = 25°C;VOUT < 1.5V | -15 | 15 | mV | ||||
| 在温度范围内的精度 | VOUT ≥ 1.5 V | TJ = -40°C 至 +125°C | -1.5 | 1.5 | % | ||
| VOUT ≥ 1.5 V | -20 | 20 | mV | ||||
| (ΔVIN) | 线性调整率 | VOUT(nom) + 0.5V ≤ VIN ≤ 6.0V (1) | TJ = -40°C 至 +125°C | 5 | mV | ||
| ΔVOUT (ΔIOUT) | 线性调整率 (2) | 1mA ≤ IOUT ≤ 200mA,VIN = VOUT(nom) + 0.5V (2) | TJ = -40°C 至 +85°C | 20 | 38 | mV | |
| TJ = -40°C 至 +125°C | 50 | ||||||
| IGND | 接地电流 | IOUT = 0 mA | TJ = 25°C | 25 | 46 | nA | |
| TJ = -40°C 至 +85°C | 60 | ||||||
| IGND/IOUT | 接地电流与负载电流间的关系 | 5µA ≤ IOUT < 1mA | TJ = 25°C | 1 | % | ||
| 1mA ≤ IOUT < 100mA | 0.25 | ||||||
| IOUT ≥ 100mA | 0.15 | ||||||
| IGND(DO) | 压降中的接地电流 (3) | IOUT = 0mA,VIN = 95% x VOUT(nom) | TJ = 25°C | 25 | nA | ||
| ISHDN | 关断电流 | VEN = 0V,1.5V ≤ VIN ≤ 5.0V,TJ = 25°C | TJ = 25°C | 3 | 10 | nA | |