ZHCY154B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
IQ 是当集成电路 (IC) 启用但不切换也不支持外部负载电流时所使用的电流量。关断电流 (ISHDN) 是当器件禁用时从电源汲取的电流。
电源稳压器等常开功能的 IQ 是待机时间较长的系统中总 IQ 的重要组成部分。在电源稳压器内部,电压基准、误差放大器、输出分压器和保护电路都具有各自的工作电流。
要确定从电池或电源汲取的总 IQ 大小,必须考虑常开功能以及电容器、电阻器和电感器的泄漏源。
对于开关转换器的 IQ,必须做出一些区分。开关转换器通常包含节电模式,该模式可实现更长的非开关周期,从而降低平均 IQ。不过,由于 IQ 不包含开关电流或从电压输出 (VOUT) 汲取的有效电流(如图 4 中的升压转换器示例所示),因此可以使用方程式 1 来计算几乎所有稳压器以输入为基准的空载工作电流的超集,如下所示:
图 4 对电流和电压进行了说明,其中:
图 4 升压转换器系统中的电流。如果已知电池容量并计算了输入基准待机电流,则在待机模式下,重占空比低功耗系统的电池寿命大于99.9%的方程式 2估计时间为:
例如,待机电流为 1.2µA 的占空比系统的电池在 100mAh 纽扣电池上可以使用 8.7 年。