ZHCY154B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   IQ 的影响因素
  5.   为何低 IQ 会带来新的挑战
    1.     瞬态响应
    2.     纹波
    3.     噪声
    4.     芯片尺寸和解决方案面积
    5.     泄漏和亚阈值操作
  6.   如何打破低 IQ障碍
    1.     解决瞬态响应问题
    2.     解决开关噪声问题
    3.     解决其他噪声问题
    4.     解决芯片尺寸和解决方案面积问题
    5.     解决泄漏和亚阈值操作问题
  7.   电气特性
    1.     18
    2.     避免低 IQ 设计中潜在的系统缺陷
    3.     实现低 IQ,但不失去灵活性
    4.     减少外部元件数量,从而降低汽车应用中的 IQ
    5.     支持系统级低 IQ 的智能开启或启用功能
  8.   结语
  9.   低 IQ 的主要产品类别

解决开关噪声问题

在设计高精度数据应用时,首要任务是控制直流/直流转换器的开关噪声,尤其是在具有瞬态脉冲产生高输出电压纹波的节电模式下。降低纹波的一种方法是最大程度地减小开关周期中发送到输出端的能量包。但如果这还不够,应怎么办呢?

具有 60nA IQ 的 TPS62840 降压转换器有一个 STOP 引脚,其在当前开关周期之后立即停止稳压器开关,从而打开完全开关静音窗口(请参阅图 12)。

GUID-20210902-SS0I-ZBZ1-ZXZK-5PP8WKFTRBKX-low.gif图 12 由于 STOP 引脚功能,在 TPS62840 上实现了零开关噪音。