ZHCY154B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
除开关噪声之外,在较低的 IQ 偏置下,持续的自噪声以及 0.1Hz 至 100kHz 范围内的热噪声和闪烁噪声分量也是需要关注的问题。由于基准通常是最大的噪声产生因素,因此选择集成版本的采样保持技术来创建电压基准和电流基准,从而在器件的整个使用寿命期间在面积、噪声、IQ 和稳健性能(无漂移)之间有利取舍。此类采样保持电路的缺点是会产生较小的纹波误差。
图 13 说明了采用 TI 精密数模转换器 (DAC) 和运算放大器系列的设计,该设计尝试优化采样保持操作,以使产生的任何干扰都在所讨论的稳压器的本底噪声范围之内。TPS7A02 LDO 设计中采用了其中的一些技术,以消除干扰和多余的音调。
如图 14 所示,TPS7A02 器件的采样保持噪声整形功能在 10Hz 至 100Hz 频段内将积分噪声降低 40% 以上。
图 14 TPS7A02 上具有采样保持基准和不具有采样保持基准的噪声频谱。(来源:TPS7A02 上的TI内部硅测量)。