ZHCY154B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
另一个需要克服的障碍是放大器中伴随着较低 IQ 偏置而增加的自噪声。如图 7 所示,在LDO中造成最大噪声的内部模块为基准系统(带隙)、误差放大器和缩放输出电压的电阻分压器。图 8 显示了典型的噪声曲线与频率间的关系。这些模块产生的噪声主要有两种类型:
评估给定 IQ 下所产生噪声的一种简单方法是将相关频率范围内的积分噪声与重要工作点处的 IQ 相乘。通常可以在特定于器件的数据表中找到这两个数值。
图 7 简化的 LDO 方框图。
图 8 频谱噪声密度示例。