ZHCUCS6 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
公用事业提供商和客户越来越需要电表具备更多功能,由于电表的精度要求和预期处理量都在快速增加,因此仅靠单个计量片上系统 (SoC) 解决这些问题是越来越难。
一种常用解决方案是使用带有主机微控制器 (MCU) 的独立 ADC,以同时克服电表 SoC 的处理和精度限制。采用这种双芯片方法,系统设计人员可以混搭最适合 ADC 和 MCU 的器件,并优化系统成本或性能。使用具有集成电源和数据隔离功能的出色、精确、独立式 ADC(例如 AMC131M03)具有以下优势:
为了正确测量能耗,电压和电流传感器将市电电压和电流转换为 ADC 可以感测的电压范围。使用多相配电系统时,必须将电流传感器相间隔离,以便传感器可以正确检测从两条、三条或四条不同线路汲取的电流(在测量中性线时),而不会损坏 ADC。此设计使用 2 个、3 个或 4 个具有成本效益的分流传感器,这些传感器不受磁干扰影响,并支持为具有可选中性线测量功能的三相星形配置实施电表。