ZHCUCS6 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 终端设备
    3. 1.3 电表
    4. 1.4 电能质量监测仪,电能质量分析仪
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电压测量模拟前端
      2. 2.2.2 用于电流测量的模拟前端
      3. 2.2.3 XDS110 仿真器
      4. 2.2.4 Bluetooth® 数据传输
      5. 2.2.5 两个模块之间的 Bluetooth® 连接
      6. 2.2.6 Bluetooth® 到 UART 连接
      7. 2.2.7 使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 计时系统
        1. 3.1.1.1 BAW 振荡器
        2. 3.1.1.2 晶体振荡器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 时钟缓冲器
      2. 3.1.2 SPI 总线配置
      3. 3.1.3 LED 和 UART 的跳线设置
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于 PC GUI 通信的 UART
      2. 3.2.2 直接存储器存取 (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 设置
      4. 3.2.4 校准
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 与测试设置的连接
      2. 3.3.2 电源选项和跳线设置
        1.       51
      3. 3.3.3 注意事项和警告
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电表计量精度结果
      2. 3.4.2 辐射发射性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

电源选项和跳线设置

M0+ MCU、四个独立式 ADC 和 TIDA-010244 电路板的其余部分由外部电源供电(通过连接 3.3V 外部电源和 GND 实现)。J7 跳线是 FTDI 标准 6 引脚接头,可以连接商售现成的 FTDI UART 转 USB 电缆,以提供外部 3V3、GND 以及用于与 PC GUI 通信的 UART 端口。

各种跳线接头和跳线设置可增加电路板的灵活性。其中一些接头需要正确连接跳线,才能使电路板正常发挥作用。LED 和 UART 的跳线设置 部分介绍了电路板上各跳线的功能。

通过在 JP3 上布置跳线,可通过 USB Type-C 端口供应 5V 电源,此时 USB 接口隔离不再可用。板载 LDO 可将通过 USB 供给的 5V 电源转换为 3.3V。

外部 3.3V 电源可通过电路板上的不同接头连接。可使用以下接头直接使用 3.3V 为电路板供电:

  • J7、P3
  • J24、P1
  • JP1、P1
  • JP2、P4
  • JP4、P1–4

以下接头提供接地连接:

  • J7、P1
  • J25、P1–4
  • JP1、P3
  • JP4、P2–3
  • JP5、P2–3

LED0 指示 USB Type-C 隔离中的 3V3 电平。LED1 指示 MSPM0 MCU 的 3V3 电压电平,LED6 指示是否向电路板施加了 5V 电平。

此外,该设计具有跳线接头(J19、J20、J22、J23)连接,可连接到高压相位,从而连接外部电源转换器(如反激式转换器)来为电路板供给 3.3V 电压。

注: 在 表 3-2 中,包含(警告)字样的接头(主要功能 列中)未隔离,因此以市电运行时,请勿在这些接头处使用测量设备。如果设备通过电池供电且不连接市电,或者,如果交流市电处于隔离状态,则适用此情况(除非此设计的电路板的外部某一隔离器用来在接头位置连接)。