ZHCUCS6 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 终端设备
    3. 1.3 电表
    4. 1.4 电能质量监测仪,电能质量分析仪
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电压测量模拟前端
      2. 2.2.2 用于电流测量的模拟前端
      3. 2.2.3 XDS110 仿真器
      4. 2.2.4 Bluetooth® 数据传输
      5. 2.2.5 两个模块之间的 Bluetooth® 连接
      6. 2.2.6 Bluetooth® 到 UART 连接
      7. 2.2.7 使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 计时系统
        1. 3.1.1.1 BAW 振荡器
        2. 3.1.1.2 晶体振荡器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 时钟缓冲器
      2. 3.1.2 SPI 总线配置
      3. 3.1.3 LED 和 UART 的跳线设置
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于 PC GUI 通信的 UART
      2. 3.2.2 直接存储器存取 (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 设置
      4. 3.2.4 校准
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 与测试设置的连接
      2. 3.3.2 电源选项和跳线设置
        1.       51
      3. 3.3.3 注意事项和警告
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电表计量精度结果
      2. 3.4.2 辐射发射性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

SPI 总线配置

所有四个 ADC 共享 SPI 总线,MCU 具有一个 SPI 控制器,该控制器具有四条单独的片选 (CS) 线路,每条线路连接一个 ADC。SPI 总线以 19.968MHz 或 13,312MHz 数据速率运行,提供 DMA 支持,使用两个通道,一个通道用于发送,一个通道用于接收。PICO 和 POCI 数据线路是共享的,因为这些线路是按顺序驱动的,一次只有一条 CS 线路处于活动状态。

四条 DRDY 线路(每个 ADC 各一条)连接到四个 GPIO 输入,在下降沿启用中断。

需要三个 GPIO 输出:

  1. 一个 SYNC_RESET 线路可同时触发所有 ADC,所有 ADC 共享 SYNC_RESET
  2. 数模转换器 (ACT) 输出
  3. 数模转换器 (REACT) 输出

ACT 和 REACT 脉冲输出用于报告由计量中间件计算的有功和无功电能。ACT 和 REACT 输出用于通过外部测试系统测量 TIDA-010244 精度,该测试系统会读取这些 ACT 和 REACT 脉冲。

使用 I2C 接口连接 TMAG5273 3D 霍尔传感器器件,并将 MCU 用作 I2C 发送器。RTC 模块支持日历模式,这是电表的常见要求。M0+ MCU 内部 32.768kHz LFOSC 用作器件辅助时钟 (RTCCLK) 的时钟源。