ZHCUCS6 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 终端设备
    3. 1.3 电表
    4. 1.4 电能质量监测仪,电能质量分析仪
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电压测量模拟前端
      2. 2.2.2 用于电流测量的模拟前端
      3. 2.2.3 XDS110 仿真器
      4. 2.2.4 Bluetooth® 数据传输
      5. 2.2.5 两个模块之间的 Bluetooth® 连接
      6. 2.2.6 Bluetooth® 到 UART 连接
      7. 2.2.7 使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 计时系统
        1. 3.1.1.1 BAW 振荡器
        2. 3.1.1.2 晶体振荡器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 时钟缓冲器
      2. 3.1.2 SPI 总线配置
      3. 3.1.3 LED 和 UART 的跳线设置
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于 PC GUI 通信的 UART
      2. 3.2.2 直接存储器存取 (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 设置
      4. 3.2.4 校准
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 与测试设置的连接
      2. 3.3.2 电源选项和跳线设置
        1.       51
      3. 3.3.3 注意事项和警告
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电表计量精度结果
      2. 3.4.2 辐射发射性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

辐射发射性能

图 3-7 和 图 3-8 中的图表是根据 EN50022 标准,在使用 JB3 天线的 3m CISPR 室内采集的。这两张图表显示了当天线处于水平或垂直位置时,TIDA-010244 辐射发射 (RE) 的准峰值采集数据,并分别标有频谱概览 H 和频谱概览 V。在每次采集中,电路板均垂直向上放置(器件顶部面向天线)、连接到线路,但无负载。天线位于 0m 和 1m 处,分别代表天线与电路板位于同一高度,以及位于电路板上方 1m 高处。每个图表中还采集了多种电路板旋转角度(0、90、180、270)。图表中仅显示了在不同天线高度和电路板方位条件下,最高的发射峰值。

TIDA-010244 的辐射发射有两个主要来源:数字 SPI 信号和每个 AMC 器件的内部 DC-DC 变压器。数字 CLKIN 信号以 8.192MHz 运行,谐波在整个发射频谱内可见。SPI 通信也会发射辐射,由于周期不规则,导致频率范围下半部分出现更宽、更小的峰值。另一组发射峰值来自 AMC 器件的内部 DC-DC 变压器,它们在大约 32MHz 的范围内工作。与电网之间的连接放大了这些发射,从而形成一根导致 DC-DC 基频信号辐射出去的天线。AMC 器件输入与线路连接之间添加了铁氧体,以阻止 DC-DC 基频信号传播到线路,并减少辐射发射。在 RE 测试期间,TIDA-010244 由电池供电。

TIDA-010244 频谱概览 H图 3-7 频谱概览 H
TIDA-010244 频谱概览 V图 3-8 频谱概览 V