ZHCUCS6 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
TMAG5273 是一款低功耗线性 3D 霍尔效应传感器,适用于各种工业和个人电子产品应用。此器件在 X、Y 和 Z 轴集成三个独立的霍尔效应传感器。精密模拟信号链和集成的 12 位 ADC 使测量的模拟磁场值数字化。在支持多个工作 VCC 范围的同时,I2C 接口可实现与低电压微控制器的无缝数据通信。该器件集成了温度传感器,可用于多种系统功能,例如给定磁场的热预算检查或温度补偿计算。可以通过 I2C 接口来配置 TMAG5273,以实现磁轴和温度测量的任意组合。此外,该器件可以配置为各种电源选项(包括唤醒和睡眠模式),从而支持设计人员根据其系统级需求优化系统功耗。多个传感器转换方案和 I2C 读取帧有助于优化吞吐量和准确性。专用的 INT 引脚可以在低功耗唤醒和睡眠模式期间充当系统中断,也可以被微控制器用来触发新的传感器转换。超低功耗是指 2.3mA 工作模式电流、1µA 唤醒电流和仅 5nA 的睡眠模式电流。
TMAG5273 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内工作,电压范围介于 1.7V 至 3.6V 之间,最大 I2C 时钟速度为 1MHz。
TMAG5273 是一款专为电表设计的线性 3D 霍尔效应传感器。TMAG5273 有四个不同的出厂编程 I2C 地址。通过修改用户可配置的 I2C 地址寄存器,该器件还支持其他 I2C 地址。图 2-7 展示了 TMAG5273 如何定义 X、Y 和 Z 方向。