ZHCUCS6 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 终端设备
    3. 1.3 电表
    4. 1.4 电能质量监测仪,电能质量分析仪
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电压测量模拟前端
      2. 2.2.2 用于电流测量的模拟前端
      3. 2.2.3 XDS110 仿真器
      4. 2.2.4 Bluetooth® 数据传输
      5. 2.2.5 两个模块之间的 Bluetooth® 连接
      6. 2.2.6 Bluetooth® 到 UART 连接
      7. 2.2.7 使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 计时系统
        1. 3.1.1.1 BAW 振荡器
        2. 3.1.1.2 晶体振荡器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 时钟缓冲器
      2. 3.1.2 SPI 总线配置
      3. 3.1.3 LED 和 UART 的跳线设置
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于 PC GUI 通信的 UART
      2. 3.2.2 直接存储器存取 (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 设置
      4. 3.2.4 校准
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 与测试设置的连接
      2. 3.3.2 电源选项和跳线设置
        1.       51
      3. 3.3.3 注意事项和警告
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电表计量精度结果
      2. 3.4.2 辐射发射性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

校准

PC GUI(请参阅 MSPM0 SDK 中的 C:\ti\mspm0_sdk_2_03_00_07\tools\metrology_gui 目录)用于查看结果,以及校准电能计量功能。校准期间,将在测试软件中修改校准因数类参数,以在能量测量中实现最小的误差。

对于此电表,每个相位有六个主要校准因数,分别为电压比例因数、有功功率偏移(在 GUI 中错误地称为电压交流偏移)、电流比例因数、无功功率偏移(在 GUI 中错误地称为电流交流偏移)、功率比例因数和相位补偿因数。电压、电流和功率比例因数将计量软件中测量的数量转换为实际值,分别以伏特、安培和瓦特为单位。功率偏移用于减去电压-电流串扰,该串扰表现为恒定功率偏移,并会在低电流下导致更大误差。最后一个校准因数是相位补偿因数,用于补偿电流传感器和其他无源器件引入的任何相移。

电压、电流和功率校准因数相互独立。因此,校准电压不会影响 RMS 电流或功率的读数。当 Energy Metrology 中间件首次在 MSPM0+ MCU 上刷写时,默认初始值将加载到这些校准因数。校准期间,通过 GUI 修改这些默认值。校准因数存储在 MCU 内的闪存扇区中,因此,如果重新启动硬件,校准因数将保持不变。任何比例因数的校准都称为增益校正。相位补偿因数的校准称为相位校正。在整个校准过程中,交流测试源必须打开,且电能脉冲应连接至参考表。