ZHCUCS6 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 终端设备
    3. 1.3 电表
    4. 1.4 电能质量监测仪,电能质量分析仪
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电压测量模拟前端
      2. 2.2.2 用于电流测量的模拟前端
      3. 2.2.3 XDS110 仿真器
      4. 2.2.4 Bluetooth® 数据传输
      5. 2.2.5 两个模块之间的 Bluetooth® 连接
      6. 2.2.6 Bluetooth® 到 UART 连接
      7. 2.2.7 使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 计时系统
        1. 3.1.1.1 BAW 振荡器
        2. 3.1.1.2 晶体振荡器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 时钟缓冲器
      2. 3.1.2 SPI 总线配置
      3. 3.1.3 LED 和 UART 的跳线设置
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于 PC GUI 通信的 UART
      2. 3.2.2 直接存储器存取 (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 设置
      4. 3.2.4 校准
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 与测试设置的连接
      2. 3.3.2 电源选项和跳线设置
        1.       51
      3. 3.3.3 注意事项和警告
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电表计量精度结果
      2. 3.4.2 辐射发射性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

LED 和 UART 的跳线设置

要运行 TIDA-010244 电路板,请采用以下步骤:

  1. 功率设置

    默认电源通过 USB Type-C 连接。要为电路板供电,请将跳线放在 JP3 和 J18 处。以下 LED 指示正常运行:

    • LED0:XDS110 仿真器使用 3.3V 电压
    • LED1:MSPM0 MCU 使用 3.3V 电压
    • LED3:XDS110 仿真器正常运行
    • LED6:可为 MSPM0 MCU 提供 5V 电压
    • LED7:可通过 USB 连接器提供 5V 电压

    电源选项和跳线设置中列出了其他电源选项。

  2. 通信设置

    默认通过板载 USB Type-C 接口进行通信。该接口允许从 MSPM0 或板载低功耗蓝牙芯片或低功耗蓝牙耗能模块发送编程和数据。要对 MSPM0 件进行编程,请放置以下跳线:

    • J6:MCU_TMS 到 MCU_SWDIO
    • J7:MCU_TCK 到 MCU_SWCLK

    要对低功耗蓝牙芯片或模块进行编程,请放置以下跳线:

    • J6:MCU_TMS 到更改为 BLE_SWDIO
    • J7:MCU_TCK 到 BLE_SWCLK

    UART 通信可以提供通过电能计量库计算所得的结果。可以通过 USB Type-C 接口、FTDI 器件(通过引脚插头)或低功耗蓝牙芯片或低功耗蓝牙模块传输数据。

    默认设置是通过 USB Type-C 接口进行数据传输。要启用此功能,请将跳线放置在 J9,连接到 RX 和 TX。

    第二个选项是通过接头 J7 上的外部 FTDI 芯片实现。将 FTDI 电缆转换器件放置在接头处,并确保使用 CCS 工程的 SysConfig 文件更改硬件配置。另请参阅 UART 到 PC GUI 通信。

    第三个可选设置是低功耗蓝牙。测试和发送数据有多种选项。

    1. 通过 UART 从 PC 向低功耗蓝牙芯片和终端应用发送数据。
    2. 通过 UART 从 MSPM0 向低功耗蓝牙和终端应用发送数据。

    对于案例 1 连接:

    • J9 RX 右侧到 JP8 (UART) HY_TX
    • J9 TX 右侧到 JP8 (UART) HY_RX

    对于案例 2 连接:

    • JP8 HY_RX 到 BLE_TX
    • JP8 HY_TX 到 BLE_RX