ZHCUCS6 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
为了测试电表配置中的计量精度,使用源发生器向 TIDA-010244 提供电压和电流。在此设计中,三个相位均使用了 120V 标称电压(在相线和中线之间)、10A 校准电流和 60Hz 标称频率,相位校准在 60° 进行。
在累积有功和无功电能测试中,对每个相位的电能读数之和进行精度测试。对于累积有功电能误差和累积无功电能误差测试,电流范围为 100mA 至 100A。对于累积有功电能,在馈入参考设计的电压和电流波形之间施加 0° (PF = 1)、PF = 0.5i(电感)和 PF = 0.8c(电容)的相移。根据有功电能输出脉冲的误差,针对三个 PF 值创建了一个有功电能百分比误差与电流间的关系图。
对于累积无功电能误差测试,遵循了类似的过程(但未使用 90° (sin ϕ = 1i)、sin ϕ = 0.5i(电感)和 sin ϕ = 0.8c(电容)相移),并且绘制了累积无功电能误差。
所有这些测试均使用 AMC131M03 器件的 4ksps 采样率设置运行。
对于 A 相的 VRMS 精度测试,电压在 10V 至 270V 范围内变化,而电流稳定在 10A。对于 A 相上的 IRMS 精度测试,电压稳定在 120V,而电流在 0.025A 至 100A 范围内变化。
以下两张有功功率和无功功率图符合 IEC 62053-22 的 0.2S 和 0.5S 级精度限值,假设 Inominal = 15A;因此 Inominal 的 5% 点位于 750mA 处。
通过五个测试系列计算每次测量的平均误差,按顺序针对每个电流值进行测量,然后计算这五个测量值的最大偏差(在下面的图中未显示),以确认该计量子系统的稳定性低于允许最大误差的 10%。
对于以下测试结果,对电表应用了增益、相位和偏移校准。在更高的电流下,所示的百分比误差主要由分流电阻漂移决定,这种漂移是由于高电流产生的热量增加引起的。
使用以下各项的校准值数据记录测试数据:
| 电流 (A) | 平均误差 % PF = 1, cos ϕ = 0° |
限值 (%) [0.2 级] IEC 62053-22 (PF 0.5i/0.8c) |
限值 (%) [0.5 级] IEC 62053-22 (PF 0.5i/0.8c) |
平均误差 % PF = 0.5i, cos ϕ = 60° |
限值 (%) [0.2 级] IEC 62053-22 (PF 0.5i/0.8c) |
限值 (%) [0.5 级] IEC 62053-22 (PF 0.5i/0.8c) |
平均误差 % PF = 0.8c, cos ϕ = -36.87° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.05 | 0.4 | 1 | -0.0062 | 0.5 | 1 | 0.0844 |
| 0.5 | 0,022 | 0.4 | 1 | 0.0088 | 0.5 | 1 | 0,052 |
| 0.75 | 0,019 | 0.4 | 1 | -0.0044 | 0.5 | 1 | 0.0484 |
| 1.5 | 0,014 | 0.2 | 0.5 | -0.0126 | 0.3 | 0.6 | 0,044 |
| 3 | 0,016 | 0.2 | 0.5 | -0,016 | 0.3 | 0.6 | 0.0522 |
| 7.5 | 0,008 | 0.2 | 0.5 | -0.0488 | 0.3 | 0.6 | 0.0546 |
| 15 | -0,006 | 0.2 | 0.5 | -0.0556 | 0.3 | 0.6 | 0.0368 |
| 30 | -0,013 | 0.2 | 0.5 | 0.0116 | 0.3 | 0.6 | 0.0154 |
| 60 | -0,037 | 0.2 | 0.5 | -0.0398 | 0.3 | 0.6 | -0,018 |
| 75 | -0,082 | 0.2 | 0.5 | -0.1036 | 0.3 | 0.6 | -0,058 |
| 100 | -0,096 | 0.2 | 0.5 | -0.2234 | 0.3 | 0.6 | -0,118 |
| 电流 | 平均误差 % sin ϕ = 1i (90°) |
限值 (%) [1 级] |
限值 (%) [0.5 级] |
平均误差 % sin ϕ = 0.5i (30°) |
限值 (%) [1 级] |
限值 (%) [0.5 级] |
平均误差 % sin ϕ = 0.8c (-53.13°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | -4.6028 | -9.0318 | 6.3002 | ||||
| 0.5 | -0.8614 | 3 | 2 | -1.6634 | 1.3914 | ||
| 0.75 | -0.5374 | 3 | 2 | -1.0236 | 0.9742 | ||
| 1.5 | -0.2142 | 2 | 1 | -0.4482 | 3 | 2 | 0,543 |
| 3 | -0.0452 | 2 | 1 | -0.1348 | 2 | 1 | 0,334 |
| 7.5 | 0.0504 | 2 | 1 | 0.0656 | 2 | 1 | 0,194 |
| 15 | 0.0796 | 2 | 1 | 0,112 | 2 | 1 | 0.1502 |
| 30 | 0.1006 | 2 | 1 | 0.1416 | 2 | 1 | 0.1354 |
| 60 | 0.0904 | 2 | 1 | 0.1272 | 2 | 1 | 0.1026 |
| 75 | 0.0608 | 2 | 1 | 0.1004 | 2 | 1 | 0.0746 |
| 100 | -0.0642 | 2 | 1 | 0.0532 | 2 | 1 | -0.0596 |
| 电流 (A) | A 相 | B 相 | C 相 |
|---|---|---|---|
| % 差分 | % 差分 | % 差分 | |
| 0,025 | -3,583 | -2.67 | -6,677 |
| 0.05 | -1,306 | -1,051 | -2,144 |
| 0.1 | -0,382 | -0.35 | -0,268 |
| 0.25 | -0,076 | -0,097 | -0,095 |
| 0.5 | -0,021 | -0.06 | -0,013 |
| 1 | -0,025 | -0,109 | -0,014 |
| 2 | -0.01 | -0,066 | 0.0025 |
| 5 | -0.04 | -0,093 | 0.0098 |
| 10 | -0,051 | -0,095 | -0,021 |
| 20 | -0,038 | -0,075 | 0,011 |
| 30 | -0,038 | -0,072 | 0.01 |
| 40 | -0.01 | -0,055 | -0,002 |
| 50 | 0.0114 | -0.07 | 0.0006 |
| 60 | -0,021 | -0,071 | 0.0157 |
| 70 | -0,015 | -0,032 | 0.0353 |
| 80 | 0.0007 | 0,008 | 0.0733 |
| 90 | 0.03 | 0,063 | 0.0974 |
| 100 | 0.0462 | 0.05 | 0.0648 |
以下是全部三相的电流误差图:
| 电压 (V) | A 相 | B 相 | C 相 |
|---|---|---|---|
| % 差分 | % 差分 | % 差分 | |
| 9 | 0,088 | 0.0856 | 0.0633 |
| 10 | 0,097 | 0.05 | 0.06 |
| 30 | 0,093 | 0.0463 | 0,043 |
| 50 | 0,031 | 0.0238 | 0.0178 |
| 70 | 0.03 | 0.0027 | 0.0084 |
| 90 | 0,022 | 0.0059 | -0,006 |
| 100 | 0,073 | -0,013 | -0,016 |
| 120 | -0,013 | -0,014 | -0,026 |
| 140 | -0,047 | -0.05 | -0,021 |
| 160 | -0,054 | -0,066 | -0.05 |
| 180 | -0,046 | -0,069 | -0,071 |
| 200 | -0.07 | -0,089 | -0,063 |
| 220 | -0,098 | -0,107 | -0,089 |
| 230 | -0,097 | -0,112 | -0,096 |
| 240 | -0,084 | -0,108 | -0.1 |
| 260 | -0,137 | -0,126 | -0,118 |
| 270 | -0.13 | -0,138 | -0,138 |
以下是全部三相的组合图: