ZHCUCS6 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 终端设备
    3. 1.3 电表
    4. 1.4 电能质量监测仪,电能质量分析仪
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电压测量模拟前端
      2. 2.2.2 用于电流测量的模拟前端
      3. 2.2.3 XDS110 仿真器
      4. 2.2.4 Bluetooth® 数据传输
      5. 2.2.5 两个模块之间的 Bluetooth® 连接
      6. 2.2.6 Bluetooth® 到 UART 连接
      7. 2.2.7 使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 计时系统
        1. 3.1.1.1 BAW 振荡器
        2. 3.1.1.2 晶体振荡器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 时钟缓冲器
      2. 3.1.2 SPI 总线配置
      3. 3.1.3 LED 和 UART 的跳线设置
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于 PC GUI 通信的 UART
      2. 3.2.2 直接存储器存取 (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 设置
      4. 3.2.4 校准
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 与测试设置的连接
      2. 3.3.2 电源选项和跳线设置
        1.       51
      3. 3.3.3 注意事项和警告
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电表计量精度结果
      2. 3.4.2 辐射发射性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

主要系统规格

特性 说明
相位数 3(通过分流器测量每个相电流),通过电阻分压器测量电压
精度等级 0.2S 级
动态范围 1:10000(针对 1:2000 或 50mA – 100A 测试精度)
电流传感器 分流器
测试电流范围 0.05–100A
测试电压范围 100V–270V
AMC131M03 CLKIN 频率 8,192,000Hz
AMC131M03 Δ-Σ 调制时钟频率 4,096,000Hz (= CLKIN / 2)
SPI 时钟 19,968,000Hz
过采样率 (OSR) 1024
数字滤波器输出采样率 4,000 个样本/秒
相位补偿实现 软件
相位补偿分辨率 0.0176°(50Hz 时)或 0.0210°(60Hz 时)
选用的 CPU 时钟频率 79.87MHz
系统标称频率 50Hz 或 60Hz
测量的参数 • 有功功率、无功功率、视在功率和电能
• 均方根 (RMS) 电流和电压
• 功率因数
• 线路频率
被测参数的更新速率 约等于 1 秒
通信选项 PC GUI(通过 5kVRMS 隔离式 USB Type-C® 或低功耗蓝牙®连接)
使用的 LED 2 个 LED:有功电能和无功电能
电路板电源 通过 LDO 为 3.3V 提供 5V,或直接为 DVCC 导轨和 GND 提供 3V3