ZHCUCS6 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
外部 16.384MHz 或 32.768MHz 晶体振荡器 (XTAL) 进行 2 分频或 4 分频,为 M0_CLKOUT 生成 8.192MHz 输出频率,作为专用的 GPIO 高驱动引脚。要启用此选项、请在 XTAL 器件旁组装 R10、R11、C10 和 C12,并删除 R8、R9、R19 和 C11。短接 C11 焊盘。时钟设置在软件交付内容的 TIDA-010244.syscfg 文件中利用 SYSCONFIG 工具内的图形时钟树 配置实现。此外,TIDA-010244 上的 XTAL 选项还经过测量精度测试,与基于 BAW 的设计相当。