ZHCUCS6 February   2025 AMC131M03 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
    2. 1.2 终端设备
    3. 1.3 电表
    4. 1.4 电能质量监测仪,电能质量分析仪
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 电压测量模拟前端
      2. 2.2.2 用于电流测量的模拟前端
      3. 2.2.3 XDS110 仿真器
      4. 2.2.4 Bluetooth® 数据传输
      5. 2.2.5 两个模块之间的 Bluetooth® 连接
      6. 2.2.6 Bluetooth® 到 UART 连接
      7. 2.2.7 使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  MSPM0G3507
      2. 2.3.2  AMC131M03
      3. 2.3.3  CDC6C
      4. 2.3.4  RES60A-Q1
      5. 2.3.5  TPS3702
      6. 2.3.6  TPD4E05U06
      7. 2.3.7  ISOUSB111
      8. 2.3.8  LMK1C1104
      9. 2.3.9  MSP432E401Y
      10. 2.3.10 TPS709
      11. 2.3.11 TMAG5273
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
      1. 3.1.1 计时系统
        1. 3.1.1.1 BAW 振荡器
        2. 3.1.1.2 晶体振荡器
        3. 3.1.1.3 PWM
        4. 3.1.1.4 时钟缓冲器
      2. 3.1.2 SPI 总线配置
      3. 3.1.3 LED 和 UART 的跳线设置
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 用于 PC GUI 通信的 UART
      2. 3.2.2 直接存储器存取 (DMA)
      3. 3.2.3 ADC 设置
      4. 3.2.4 校准
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 与测试设置的连接
      2. 3.3.2 电源选项和跳线设置
        1.       51
      3. 3.3.3 注意事项和警告
    4. 3.4 测试结果
      1. 3.4.1 电表计量精度结果
      2. 3.4.2 辐射发射性能
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 PCB 布局建议
        1. 4.1.3.1 布局图
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标
  11. 5作者简介

表 3-2 接头名称和跳线设置
接头或接头选项名称 类型 主要功能 有效用例 注释
J10、

J11、J12

2 引脚端子块 A 相、B 相和 C 相电压
(警告)
A、B 和 C 线的电压输入 这些端子块各自通过一个端子连接到中性点电压,而第二个端子分别连接到 A 相、B 相和 C 相。
J13、

J14、J15

3 引脚端子块 连接 A、B 和 C 线的分流器
(警告)
A、B 和 C 线分流传感器后的电流输入 这是三位置端子块,但仅使用最左侧和最右侧位置。中心位置连接至 GND,不连接至 CT。在执行任何测试之前,请验证该端子块是否安全牢固地连接到 CT 的两条输出引线。
J1 2 引脚插头 有功电能脉冲
(警告)
在此处探测累积的有功电能脉冲。此接头有两个引脚:GND 和 ACT,有功电能脉冲实际在这里输出。 此接头不与交流市电隔离,因此请勿在此处连接测量设备。另请参阅 J2 的 ISO_ACT 引脚,该引脚是隔离引脚。如果需要测试有功功率脉冲,请改用 J2 的 ISO_ACT 引脚,因为该引脚是隔离引脚。
J3 2 引脚插头 无功电能脉冲
(警告)
在此处探测累积的无功电能脉冲。此接头有两个引脚:GND 和 REACT,无功电能脉冲实际在这里输出。 此接头不与交流市电隔离,因此请勿在此处连接测量设备。如果需要测试无功功率脉冲,请改用 J2 的 ISO_REACT 引脚,因为它是隔离引脚。
J102 10 引脚 2 排
连接器
中性连接
(警告)
将 XDS110 调试探针连接到此连接器,以便为 MSPM0G1106 MCU 进行编程和调试。 XDS110 调试探针用于对 MSPM0G35073 器件进行编程。要进行编程,必须从外部为 MSPM0 MCU 供电,XDS110 还会提供电源。由于此接头和 XDS110 不隔离,因此在使用市电运行且市电未隔离时,请勿连接到此接头。
J7 6 引脚插头 FTDI UART 和电源
(警告)
在未连接市电 的情况下进行调试时,使用 FTDI 电缆和 UART 链路。 通过 PC USB 端口提供 UART 链路。由于此接头不隔离,因此在使用市电运行且市电未隔离时,请勿连接到此接头。
J4、J5、J6 4 引脚插头 AMC131M03 MSPM0G3507 通信接头
(警告)
在此处探测与相应 AMC131M03 器件的 4 线 SPI 信号、RST 信号、CLKIN 信号和 DRDY 信号的连接。 在所有 ADC 初始化期间,由 MSPM0G3507 驱动,RST 引脚会复位 AMC131M03。各 AMC131M03 器件的 DRDY 引脚用于提醒 MSPM0+ MCU 有新的电流样本可用。CLKIN 引脚通过 MSPM0+ MCU 的 LMK 时钟缓冲器,从 M0_CLKOUT 时钟输出馈送到 AMC131M03 器件,后者对时钟进行分频以产生所使用的调制器时钟。
(警告)此接头未 与交流市电隔离,因此,除非可以使用参考设计的外部隔离器,否则请勿 在使用市电运行时连接测量设备。此接头上的引脚映射如下:• 引脚 1:CS 引脚
• 引脚 2:SPI CLK
• 引脚 3:AMC131M03 CLKIN 引脚
● 引脚 4:AMC131M03 DRDY 引脚
J17 8 引脚插头 AMC131M03 MSPM0G3507 完整通信接头
(警告)
在此处探测与 AMC131M03 器件的 4 线 SPI 信号、RST 信号、CLKIN 信号和 DRDY 信号的连接。 该接头具有与 J4、J5 和 J6 相同的功能。该接头经过延长,可访问 SPI 数据线路。此接头上的引脚映射如下: • 引脚 1:AMC131M03 DIN
• 引脚 2:AMC131M03 CS
• 引脚 3:AMC131M03 SCLK
• 引脚 4:CLKIN
• 引脚 5:AMC131M03 DRDY 引脚
● 引脚 6:AMC131M03 DOUT
• 引脚 7:AMC131M03 SYNC、RESET 引脚
• 引脚 8:

GND

J18 4 引脚端子块 MCU

TDO 和 TDI

J2 2 引脚插头

复位引脚

J9 4 引脚端子块 UART

XDS 到 MSPM0 的连接

调试 UART 信号或外部 MCU 连接。 如果在评估外部 MCU,请在此处连接一个外部 MCU,以通过 USB Type-C 端口发送数据。
J16 3 引脚端子块 中性连接
(警告)
中性线分流器后的电流输入(如果需要监测中线电流)。 这是三位置端子块,但仅使用最左侧和最右侧位置。中心位置连接至 GND,不连接至分流器。在执行任何测试之前,请验证该端子块是否稳固连接到分流器的两条输出引线。

J19、J20、J22、J23

4 引脚端子块

用于安装外部电源转换器的电源连接

(警告)

在三种测量相位为电路板供电。

警告:已施加高电压。

J8

6 引脚插头

未使用的 MSPM0 GPIO 引脚

此接头用于启用来自 MSPM0 的更多信号。 按需在 SysConfig 工具中启用这些 GPIO 接头引脚。

J24

4 引脚端子块

3V3 接头

使用此接头进行外部供电。

J25

4 引脚端子块

GND 接头

使用此接头进行接地连接。

J26

4 引脚插头

MSP432 JTAG 接口

这是用于对 MSP432 器件进行编程的备用连接。默认使用 USB Type-C。

JP1

3 引脚跳线接头

通过 R110 = 47kΩ 上拉或下拉 MSPM0G3507 上的 BSL_Invoke 线

根据 BSL_INVOKE 是 VDD_3V3 还是 GND,分别在 1-2 或 2-3 位置放置一条跳线。

JP2

4 引脚端子块

5V 和 3V3 连接 5V 和 3V3 连接。放置该接头,以将 5V 电压连接到电路板。

JP5

3 引脚插头

外部 5V 连接

JP6

3 引脚插头

外部编程连接 调试器的连接 (SWDIO),用于对 MSPM0 或低功耗蓝牙芯片进行编程。

JP7

3 引脚插头

外部编程连接器 调试器的连接 (SWCLK),用于对 MSPM0 或低功耗蓝牙芯片进行编程。
JP8、JP9 3 引脚插头 MCU 或低功耗蓝牙 UART RX 和 TX 连接器 通过 UART,将数据从 MSP 发送到低功耗蓝牙芯片或模块。