ISOUSB111 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps) 和全速 (12Mbps) 信令速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉和下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 USB Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 5000 VRMS 的电压和 1500 VRMS 的工作电压。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISOUSB111 器件可用于增强型隔离。ISOUSB111 还支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围,该器件采用独立 SOIC-16 (16-DW) 封装和较小的 SSOP-16 (16-DWX) 封装。