ZHCUCS6 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
MSPM0G 器件系列集成有一个 Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,其中包含存储器保护单元,时钟频率高达 80MHz,还有两个 SPI,其中一个支持高达 32Mbits/s。其他用于进行能量计算的相关外设包括,具有日历功能的实时时钟 (RTC)、CRC-16 或 CRC-32 硬件模块、四个 UART、两个 1Mbit/s 的 I2C 和高达 60 个 GPIO。
此设计中的 MSPM0+ MCU 会从四个 ADC 器件检索电压和电流样本,并且计算计量参数。此外,该器件还通过 RTC 模块跟踪记录时间,使用其中一个 UART 接口,借助电路板的隔离式 USB 接口与 PC GUI 进行通信。MSPM0+ MCU 的 CRC16 硬件模块用于加速 CRC 计算,进而验证由 ADC 发送的 ADC 采样数据包的完整性。
MSPM0G3507 的主要特性是工作温度范围:–40°C 至 105°C;宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V;以及具有内置纠错码 (ECC) 的集成式 64KB 闪存和带硬件奇偶校验的 32KB ECC 保护 SRAM。