ZHCUCS6 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
TIDA-010244 中的默认选项是体声波 (BAW) 振荡器:TI 的 BAW CDC6C 振荡器是一款高精度时钟信号发生器,频率设置为 8.192MHz。该器件采用 4 引脚封装,CDC6C 器件的输出时钟信号并行馈送到 MSPM0 的 HFXOUT,此外还有 LMK1C1104 的时钟输入。要将 CDC6C 用作主时钟提供器,请安装 R8、R9 和 C11,并移除 R10、R11、R16、R19、C10 和 C12。BAW 振荡器为首选设计,因为该振荡器性能出色:FOUT ≥ 10MHz 时 RMS 抖动 < 1ps。