TPDxE05U06 是基于单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管产品系列,具有超低电容。每个器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。TPDxE05U06 超低负载电容特性使得该器件非常适合保护任何高速信号引脚。TPDxE05U06 的典型应用包括 HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express®、eSata 和 V-by-One®® HS 中的高速信号线。