ZHCUCS6 February 2025 AMC131M03 , MSPM0G1507
TIDA-010244 是采用四个 4 通道独立隔离式 AMC131M03 ADC 和具有成本效益的 MSPM0G3507 微控制器 (MCU) 的 0.2S 级高精确度三相并联电表参考设计。此参考设计还可用于在电动汽车充电器和交流壁挂式充电箱等常用产品中进行电能计量。三个隔离式 ADC 中的每一个(每相一个)均感测相应相位 A、B 或 C 上的市电电压和电流,非隔离式 ADC 则用于通过分流器监测中性线的电流。
TIDA-010244 固件专门支持三相电能测量和一条中性线的多种计量参数计算。可以从校准 GUI 或通过连接到参考测试系统的 ACT 和 REACT 脉冲输出查看这些参数: