ZHCUCH3A November 2024 – March 2025 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
与 NMI 或 RTINT 中断线路不同,INT 线路使用标准软件栈来进行背景保存和恢复。多个可用 CPU 栈中只有一个可用于 INT。该结构由外部 PIPE 模块中的 INTSP 寄存器进行配置。如果 INT 向量指向与不同栈(安全分配的栈)相关的错误链接,则会生成 NMI 故障。
如果当前栈指针未指向 INTSP,则任何挂起的 INT 都将保持挂起状态,直到栈指针指向所选的 INTSP 栈。